The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Vertiv™ PowerIT Rack Transfer Switch

The Vertiv™ PowerIT Rack Transfer Switch delivers redundant power to single corded devices.

Learn More

Vertiv™ PowerIT Switched Rack PDU

Vertiv™ PowerIT Switched rack PDUs (rPDU) provide a comprehensive view of critical IT equipment power usage, both at the rack and via remote access with the added ability to remotely turn on, turn off, or reboot power at each outlet.

Learn More

Vertiv™ PowerIT UPDU, Universal Power Distribution Unit

The Universal PDU is a versatile rack power distribution unit featuring a universal input and detachable Facility Side Cable (sold separately).

Learn More

Vertiv™ PowerIT Monitored Rack PDU

Vertiv™ Geist™ Monitored rack PDUs (rPDU) provide a comprehensive view of power usage, both at the rack and via remote access while continuing to provide reliable power distribution to critical IT equipment.

Learn More

Vertiv™ PowerIT Metered Rack PDU

Vertiv™ PowerIT Metered rack PDUs (rPDU) deliver reliable power to critical IT equipment within a rack or cabinet.

Learn More

Vertiv™ PowerIT Basic Rack PDU

Vertiv™ PowerIT Basic rack PDUs (rPDU) provide reliable power distribution to critical IT equipment within a rack or cabinet.

Learn More

Vertiv™ PowerIT Facility Side Cable

The Facility Side Cable is designed to mate with the Universal Input on the Vertiv™ UPDU. It is available in common worldwide AC power specs ranging from 16A-60A and 120V-415V.

Learn More

Vertiv™ Rack PDU Accessories

Vertiv™ Rack PDU Accessories provide enhanced power strip functionality with a variety of options including; brackets for increased mounting flexibility, cord sets for powering rPDUs and IT equipment, clips and plug shields to secure plugs and avoid mishaps, and the hot-swappable interchangeable monitoring devices (IMD) to add enhanced features to Upgradeable rPDUs.

Learn More

NetSure RDB Basic Rack PDUs

Featuring plug-and-play connectors for simple field installation, NetSure RDB 48 VDC Rack Distribution Units are designed for ultimate ease of use.

Learn More

İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon