The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Não abra mão de disponibilidade em favor de maior eficiência do data center.

Para vencer o aumento do preço do fornecimento de energia, nos últimos anos diferentes modos ecológicos de operação têm representado recursos interessantes na tecnologia de UPSs. No entanto, a maioria desses modos ainda serve como um hype de marketing, em vez de uma maneira concreta de melhorar a eficiência do data center, já que o aumento da eficiência traz junto desvantagens para a disponibilidade da carga.

Mas, você realmente precisa abrir mão de disponibilidade em favor de uma maior eficiência em um data center?

A Vertiv introduziu recentemente no mercado novas formas de melhoria da eficiência, que estão contribuindo para reduzir a PUE dos data centers ao mínimo possível, ao mesmo tempo que mantêm os mais altos níveis de disponibilidade.

Conhecimento

Modo on-line dinâmico: Chega de trocar disponibilidade por eficiência

Nosso novo modo On-line Dinâmico entrega alta eficiência energética com proteção de energia de quase dupla conversão para que você não precise trocar um pelo outro.

O modo on-line dinâmico possibilita eficiência operacional de até 99% sem sacrificar a disponibilidade: ele é capaz de combinar a disponibilidade superior de um modo operacional de dupla conversão com a excelente economia com os custos de energia de um modo de alta eficiência, propocionando um custo total de propriedade reduzido. Por exemplo, se você comparar o custo da energia dissipada por um UPS de 1 MW sem transformador e o mesmo UPS usando o modo on-line dinâmico, a economia na conta de energia pode ultrapassar US$ 15.000 por ano.

Infográfico interativo do UPS Liebert EXL S1, 100-1200 kW

Modos de Operação de Alta Eficiência

A topologia de UPS mais comum atualmente usada na indústria é a dupla conversão; no entanto, a maioria dos fornecedores de UPS introduziu os Modos ECO de operação para aumentar ainda mais os níveis de eficiência do UPS.

Um UPS que trabalha no modo On-line Dinâmico pode transferir com segurança do modo de alta eficiência (facilmente alcançando 99% de eficiência) para o modo inversor com uma transferência de 0 milissegundos, fornecendo assim proteção completa da energia da carga sob qualquer condição de queda de energia de entrada. Esta é a mesma performance de saída e qualidade de energia oferecidos em UPSs de dupla conversão padrão, mas com perdas 60% reduzidas.

Nossa nova geração de soluções de UPS permite novas oportunidades para infraestruturas verdadeiramente eficientes graças ao modo On-line Dinâmico

800x600-exl_243981_0.png

UPS Liebert EXL S1

O Liebert® EXL S1 é um UPS monolítico, sem transformador, com área ocupada e potência por metro quadrado otimizadas de vanguarda, excelente eficiência operacional, proteção elétrica robusta e paralelismo inteligente que otimiza a performance com carga parcial para obter economias de custo superiores. Disponível em configurações de módulo único e bypass distribuído. Compatível com sistemas de bateria de íon-lítio.

Saiba mais sobre o UPS Vertiv™ Liebert® EXL S1

Eficiência é tudo

Vertiv™ Trinergy

Com o aumento da demanda e dos custos de energia, tirar o máximo proveito do seu UPS, como o Vertiv™ Trinergy, é crucial para manter a eficácia energética e, ao mesmo tempo, limitar as despesas. O Vertiv™ Trinergy™ entrega uma excelente eficiência em dupla conversão - de até 97,1%, e que aumenta até 99% no modo dinâmico dinâmico, reduzindo os custos operacionais e a dissipação de energia (kW) a um mínimo.

Saiba mais sobre o Vertiv™ Trinergy™

Estudos de Caso em Destaque

Estudos de caso

Revolutionizing Sweden's Data Landscape: Inside Conapto's Cutting...

8/3/24 Consulte Mais informação

Fale com um especialista
Preencha o formulário abaixo e entraremos em contato com você o mais rápido possível.


Nome

Sobrenome

E-mail

Telefone

Empresa

País

CEP

Comentário


Consentimento de Aviso de Privacidade

Após receber e ler este aviso de privacidade sobre processamento de dados pessoais (disponibilizado de acordo com o Artigo 13 da Norma 679/2016 da UE), autorizo:

O processamento de meus dados pessoais para fins de marketing, inclusive ser informado por e-mail sobre as tendências do setor, eventos, ofertas e lançamentos de produtos.

Processando solicitação...

Obrigado! Sua solicitação foi enviada.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma