The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Vertiv™ Trinergy™ UPS, 1500-2500 kW 480V UL 3-Phase Modular Large UPS

O Vertiv™ Trinergy™ é o UPS Vertiv mais confiável, resiliente e eficiente em sua classe de produtos, criado a partir de um legado de ultrapassar a disponibilidade da cadeia de energia para data centers Tier IV. Com mais de 40 anos de inovação técnica e experiência mundial comprovada, o UPS Vertiv™ Trinergy™ estabelece novos padrões de performance, modularidade, confiabilidade e eficiência.

Obter Brochura Obter Manual
Principais benefícios
  • Confiabilidade Incomparável: Projetado para proporcionar confiabilidade e resiliência inigualáveis, tornando-o o UPS Vertiv mais resiliente da sua categoria.
  • Alta Densidade de Potência: Entrega mais potência em um bloco único quando comparado aos produtos existentes, ideal para dar suporte a aplicações de alta densidade, incluindo Inteligência Artificial.
  • Solução Otimizada de Alta Potência: Atende aos padrões globais com uma performance otimizada e fácil instalação.
  • Flexibilidade Modular: O melhor UPS modular da sua categoria, oferecendo a máxima flexibilidade, de configurações localizadas em uma sala até implementações pré-fabricadas.
  • Integração das Fontes de Energia: Pronto para integrar várias fontes de energia e de alimentação de backup, incluindo baterias de íon-lítio e níquel-zinco.
  • Disponibilidade Global: Projetado, fabricado e testado para estar disponível ao redor do mundo.
  • Facilidade de Implementação: Apresenta soluções de energia com montagem em skid e conteinerizadas, oferecendo uma implementação simples e rápida.
  • Experiência digital rica: Serviços habilitados por dados durante todo o ciclo de vida com o Gerenciamento Avançado de Incidentes LIFE™ e Manutenção com Base nas Condições.
  • Manutenção a quente (em funcionamento): Garante que não haja interrupções durante manutenções ou upgrades de potência graças à capacidade de serviços fáceis e a quente.
Ideal para:
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Manufatura
  • Telecomunicação

Promovendo performance, modularidade, resiliência, confiabilidade e eficiência para as suas necessidades energéticas. O Vertiv™ Trinergy™ é o sistema de última geração desenvolvido a partir de um legado de ultrapassar a disponibilidade da cadeia de energia para data centers Tier IV e mais de 40 anos de inovação técnica e experiência global comprovada no campo.

Especificações por modelo
Vertiv™ Trinergy™ UPS 2500 kW UL 480V 3W 3-Phase Modular Large UPS
       
Vertiv™ Trinergy™ UPS 2000 kW UL 480V 3W 3-Phase Modular Large UPS
       
Vertiv™ Trinergy™ UPS 1500 kW UL 480V 3W 3-Phase Modular Large UPS
       
Vertiv™ Trinergy™ UPS 2000 kW UL 415V 4W 3-Phase Modular Large UPS
       
Vertiv™ Trinergy™ UPS 1600 kW UL 415V 4W 3-Phase Modular Large UPS
       
Vertiv™ Trinergy™ UPS 1500 kW UL 415V 4W 3-Phase Modular Large UPS
       
Vertiv™ Trinergy™ UPS 1600 kW UL 480V 3W 3-Phase Modular Large UPS
       

Vantagens

  • Confiabilidade e Resiliência
  • Solução de Alta Densidade de Potência
  • Flexibilidade Modular
  • ,li>Integração Perfeita das Fontes de Energia
  • Monitoramento Avançado e Fácil Manutenção
  • Implementação fácil e rápida
  • Confiabilidade Incomparável: Projetado para proporcionar confiabilidade e resiliência inigualáveis, tornando-o o UPS Vertiv mais resiliente da sua categoria.
  • Alta Densidade de Potência: Entrega mais potência em um bloco único quando comparado aos produtos existentes, ideal para dar suporte a aplicações de alta densidade, incluindo Inteligência Artificial.
  • Solução Otimizada de Alta Potência: Atende aos padrões globais com uma performance otimizada e fácil instalação.
  • Flexibilidade Modular: O melhor UPS modular da sua categoria, oferecendo a máxima flexibilidade, de configurações localizadas em uma sala até implementações pré-fabricadas.
  • Integração das Fontes de Energia: Pronto para integrar várias fontes de energia e de alimentação de backup, incluindo baterias de íon-lítio e níquel-zinco.
  • Disponibilidade Global: Projetado, fabricado e testado para estar disponível ao redor do mundo.
  • Facilidade de Implementação: Apresenta soluções de energia com montagem em skid e conteinerizadas, oferecendo uma implementação simples e rápida.
  • Experiência digital rica: Serviços habilitados por dados durante todo o ciclo de vida com o Gerenciamento Avançado de Incidentes LIFE™ e Manutenção com Base nas Condições.
  • Manutenção a quente (com equipamento em funcionamento): Garante que não haja interrupções durante manutenções ou upgrades de potência graças à capacidade de serviços fáceis e a quente.

Recursos

  • Plataforma Global Única (CE & UL)
  • Arquitetura Modular, Núcleos de 500 kVA
  • Três Modos de Operação
  • Desconexão de Backfeed Integrada e Detecção de Falha de Aterramento CC
  • Módulos configuráveis
  • Maior Eficiência com solução de alta potência
  • Configurações de Tempo de Backup Estendido
  • Corrente Nominal de Curto Circuito de 200 kAIC
  • Configurações com Baterias Distribuídas
  • Controles Independentes do Núcleo
  • Núcleos auto isolantes
  • Capacidade de Receber Serviços a Quente no Nível da Célula de Potência
  • Gravador Caixa Preta
  • Serviços Vertiv™ LIFE™ com base de dados estendida
  • Atualização do Firmware Simplificada
  • HMI de Experiência do Usuário Aprimorada
  • Confiabilidade Incomparável: Projetado para proporcionar confiabilidade e resiliência inigualáveis, tornando-o o UPS Vertiv mais resiliente da sua categoria.
  • Alta Densidade de Potência: Entrega mais potência em um bloco único quando comparado aos produtos existentes, ideal para dar suporte a aplicações de alta densidade, incluindo Inteligência Artificial.
  • Solução Otimizada de Alta Potência: Atende aos padrões globais com uma performance otimizada e fácil instalação.
  • Flexibilidade Modular: O melhor UPS modular da sua categoria, oferecendo a máxima flexibilidade, de configurações localizadas em uma sala até implementações pré-fabricadas.
  • Integração das Fontes de Energia: Pronto para integrar várias fontes de energia e de alimentação de backup, incluindo baterias de íon-lítio e níquel-zinco.
  • Disponibilidade Global: Projetado, fabricado e testado para estar disponível ao redor do mundo.
  • Facilidade de Implementação: Apresenta soluções de energia com montagem em skid e conteinerizadas, oferecendo uma implementação simples e rápida.
  • Experiência digital rica: Serviços habilitados por dados durante todo o ciclo de vida com o Gerenciamento Avançado de Incidentes LIFE™ e Manutenção com Base nas Condições.
  • Manutenção a quente (com equipamento em funcionamento): Garante que não haja interrupções durante manutenções ou upgrades de potência graças à capacidade de serviços fáceis e a quente.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for USA Alterar localização
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma