The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Um Novo Patamar na Distribuição de Energia para Racks

Confiabilidade incomparável

Alimentando as aplicações vitais do mundo digital há mais de 50 anos.

Assista ao vídeo

Versatilidade máxima

Tecnologia e potência para hoje com a capacidade de se adaptar às dinâmicas necessidades do negócio no futuro.

Assista ao vídeo

Aplicação universal

As rPDUs com potência flexível acomodam todas as configurações de alimentação de energia comuns ao redor do mundo.

Assista ao vídeo

Recursos Robustos para um Melhor Desempenho de TI

De Básica a Inteligente, há uma rPDU para cada aplicação

 Image

Rack PDU Básica Vertiv Geist

As rPDUs básicas fornecem alimentação de energia confiável para equipamentos críticos de TI dentro de um rack ou gabinete.

Visualizar Produto
 Image

Rack PDU com Medição Vertiv™ Geist™

As rPDUs com medição fornecem distribuição de energia confiável para equipamentos críticos de TI dentro de um rack ou gabinete, proporcionando visualização em tempo real do uso de energia em um visor de LED local.

Visualizar Produto
 Image

Rack PDU Monitorada Vertiv Geist

As rack PDUs monitoradas fornecem distribuição de energia confiável para equipamentos críticos de TI ao mesmo tempo em que proporcionam uma visualização completa do uso de energia no nível da entrada e/ou das tomadas, através de acesso remoto à rede. Inclui recursos de monitoramento ambiental para obter métricas ambientais em tempo real.

Visualizar Produto
 Image

Rack PDU Chaveada Vertiv Geist

As rack PDUs chaveadas fornecem distribuição de energia confiável para equipamentos críticos de TI ao mesmo tempo em que proporcionam controle no nível individual das tomadas e uma visualização completa do uso de energia no nível da entrada e/ou das tomadas, através de acesso remoto à rede. Inclui recursos de monitoramento ambiental para obter métricas ambientais em tempo real.

Visualizar Produto

Fale conosco

Preencha o formulário a seguir:


Nome*
Sobrenome*
Endereço de e-mail*
Telefone comercial
Cargo
Empresa
País *
Estado ou província
CEP*
Comentários
Consentimento de Aviso de Privacidade

Após receber e ler este aviso de privacidade sobre processamento de dados pessoais (disponibilizado de acordo com o Artigo 13 da Norma 679/2016 da UE), autorizo:

O processamento de meus dados pessoais para fins de marketing, inclusive ser informado por e-mail sobre as tendências do setor, eventos, ofertas e lançamentos de produtos.
 

Obrigado pelo envio, entraremos em contato com você em breve.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma