The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Produto

Vertiv™ PowerBoard Go

O Vertiv™ PowerBoard Go é um painel de distribuição de baixa tensão com certificação UL, projetado para aproveitar a tecnologia avançada e as informações do data center, ao mesmo tempo em que reduz os prazos de entrega com uma instalação mais simples. Esta solução modular atende aos mais altos padrões de desempenho, garantindo confiabilidade e segurança para o operador. Além disso, é compatível com qualquer tipo de disjuntor e oferece um sistema de distribuição elétrica flexível para infraestruturas de TI críticas e dinâmicas, envolvendo vários fornecedores.

Obter Brochura Obter Manual
Principais benefícios
  • ALTA INTENSIDADE DE CORRENTE: Oferece capacidades de até 4000 A, com um sistema de distribuição elétrica confiável e seguro para data centers e aplicações industriais e comerciais.
  • SOLUÇÕES CONFIGURÁVEIS: Atende aos padrões de data centers e permite que os usuários escolham componentes elétricos de fabricantes aprovados para obter projetos otimizados.
  • PACOTE DE ENVIO RÁPIDO DE ORÇAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO: Utiliza uma ferramenta de configuração sob encomenda (CTO) para agilizar o envio de cotações e documentação por meio da automação de seleções complexas.
  • ENTREGA RÁPIDA: Permite otimizar os prazos de entrega para a configuração escolhida com base em sua complexidade.
  • CERTIFICAÇÃO UL: Passa por testes rigorosos em laboratórios credenciados para atender aos mais altos padrões de desempenho, confiabilidade e segurança do operador.
Ideal para:
  • Construção e Engenharia
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Setor de Saúde
  • Manufatura
  • Geração de Energia
  • Transmissão e Distribuição de Eletricidade/Gás
  • Varejista e Atacadista
  • Transporte
Garantia: Este produto inclui uma garantia padrão de fábrica válida apenas para peças de reposição, válida por 18 meses a partir da data de envio, com uma garantia complementar que cobre peças de reposição e mão de obra durante o mesmo período.

Vantagens

​
  • COMPATÍVEL COM QUALQUER TIPO DE DISJUNTOR: É compatível com disjuntores de várias gerações e fabricantes, oferece flexibilidade e intercambiabilidade e minimiza os períodos de inatividade.
  • OCUPA MENOS ESPAÇO: Seu design modular oferece um quadro de comutação eficiente em um tamanho compacto, para economizar espaço valioso sem comprometer o desempenho.
  • FÁCIL INSTALAÇÃO: É fornecido em seções para facilitar a instalação, a manobrabilidade e a substituição.
  • OPÇÕES DE ELEVAÇÃO FLEXÍVEIS: Economiza tempo e esforço no local graças aos pontos de elevação superiores ou inferiores que simplificam a instalação.
  • SERVIÇO DE GARANTIA COMPLETA: Inclui cobertura de garantia e programas de manutenção preventiva para oferecer tranquilidade e confiabilidade a longo prazo.

Recursos

​
  • TENSÃO NOMINAL DE ATÉ 480 V: Proporciona uma distribuição elétrica eficiente, confiável e segura para aplicações industriais e comerciais exigentes.
  • CONFIGURAÇÕES DE 3 OU 4 CABOS: Oferecem flexibilidade, economia e uma alimentação elétrica segura e confiável, ideal para cargas industriais balanceadas ou aplicações mistas monofásicas e trifásicas.
  • CONSTRUÇÃO NEMA 1 OU NEMA 3R: Disponível em várias configurações para aplicações seguras em ambientes internos ou externos.
  • PLACAS DE CONEXÃO INTEGRADAS: Simplificam a instalação e facilitam futuras ampliações de forma rápida e sem complicações.
  • BARRA DE CONEXÃO DE ALUMÍNIO OU COBRE COM REVESTIMENTO DE ESTANHO: Oferece uma barreira protetora com resistência superior à corrosão, contato mais confiável e maior vida útil do sistema em geral.

O Vertiv™ PowerBoard Go é um painel de distribuição configurável, de alto desempenho e que economiza espaço, destinado a aplicações industriais, comerciais e centros de dados. Ele oferece uma distribuição elétrica confiável e, ao mesmo tempo, reduz atrasos nos projetos, com capacidade de até 4.000 A, compatibilidade com qualquer tipo de disjuntor, prazos de entrega rápidos e opções de uso em ambientes internos ou externos. Além disso, seu design compacto e a possibilidade de elevação pela parte superior ou inferior permitem uma instalação mais rápida e menos onerosa.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for USA Alterar localização
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Custom Thermal Customer Service Center
+1 800 543 2778, #6
USA
Áreas de produto de foco: Custom Thermal
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Áreas de produto de foco:
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma