Tendências tecnológicas na indústria de mineração
Escale com confiança
A demanda por tecnologia e inovação por parte da indústria de mineração provocou um interesse crescente em investimentos digitais e mais sustentáveis.
"Tendências tecnológicas na indústria de mineração.
Digitalização nas operações ao longo de toda a cadeia de valor.
Processos mais limpos, seguros e eficientes. Uso da analítica de dados (data analytics) para alcançar a excelência operacional."
Benefícios de uma solução Modular
Os sistemas legados de infraestrutura crítica e de TI podem ser ineficientes em termos de consumo energético e sua capacidade de escalar. Aplicar uma perspectiva integral à sua infraestrutura pode reduzir os custos e, ao mesmo tempo, entregar as melhorias de desempenho que liberam capacidade.
"A transição para o 5G provavelmente aumentará o consumo total de energia da rede entre 150 e 170% até o ano de 2026. Estima-se que os data centers economizam entre 4% e 5% em custos de energia por grau (1 °C) de aumento na temperatura do ar de retorno."

Com a demanda por serviços continuando a aumentar, você precisa implementar TI e infraestrutura crítica mais rápido do que nunca para atender aos requisitos dos clientes. A velocidade e a flexibilidade na configuração de soluções são componentes essenciais para ajudá-lo a escalar rapidamente com confiança.
Prevê-se que o mercado de modulares pré-fabricados cresça de 1,2 bilhão de USD em 2018 para 4,3 bilhões de USD em 2023. Entregue um data center operacional em 20 a 30% menos tempo do que uma construção nova tradicional.

Você deve ser prudente com os gastos de capital ao especificar infraestrutura crítica. Mas também precisa estar atento ao futuro. Alinhar a capacidade com a demanda realmente permite que seu negócio escale com confiança.
Uma má administração da capacidade de fluxo de ar e de refrigeração pode provocar até 60% de capacidade desperdiçada.
Soluções de infraestrutura crítica para a indústria de mineração
A Vertiv oferece uma linha líder no mercado de soluções totalmente integradas e inteligentes projetadas para uma implementação ágil e um início rápido e fácil.
UPS Industrial Vertiv™ PowerUPS 6000, 6-40 kVA, 220 V (Monofásico) ou 400 V (Trifásico)
Este sistema oferece uma capacidade de potência de 6-40 kVA de 220 V monofásico ou de 10-40 kVA de 400 V trifásico, proporcionando proteção de energia confiável e eficiente para ambientes exigentes. Seu invólucro tem uma classificação IP42 e total acesso frontal para oferecer uma operação segura e facilidade de manutenção.
O Vertiv™ PowerBoard Go é um painel de distribuição de baixa tensão com certificação UL, projetado para aproveitar a tecnologia avançada e as informações do data center, ao mesmo tempo em que reduz os prazos de entrega com uma instalação mais simples.
Leve e sem necessidade de manutenção, os sistemas para uso externo Vertiv™ NetSure™ Série IPE são projetados para alimentar a sua rede 5G nos ambientes mais severos e estão disponíveis com backup por baterias de íon-lítio dedicado.
Vertiv™ Avocent® ACS 8000 Serial Consoles
Os Consoles Seriais Vertiv™ Avocent® ACS 8000 proporcionam visibilidade e controle seguros, dentro e fora de banda, para equipamentos localizados downstream em data centers empresariais, bem como em instalações de cloud e colocation.
SmartCabinet, Solução Inteligente e Integrada
Soluções de infraestrutura self contained, pré-configuradas, pré-projetadas e testadas na fábrica para data centers e redes de telecomunicações.
Liebert® CRV, Sistema de Refrigeração Localizado na Fila, 10-66kW
O Vertiv™ Liebert® CRV4 é uma solução de refrigeração de precisão para data centers, integrada dentro de uma fila de racks de data center e foi projetada para lidar com alguns dos principais desafios observados em aplicações de alta densidade.
UPS Liebert® ITA2 15/20 kVA, 208 V
O UPS Liebert® ITA2 oferece alimentação de energia trifásica econômica, eficiente e confiável para cargas críticas até 20 kVA, 208 V e mais e pode ser usado em configuração de rack ou torre.
Posicionada de forma única para habilitar o mundo digital crítico
Expertise em aplicações e colaboração com o cliente para visualizar e construir uma infraestrutura preparada para o futuro
O mais completo portfólio e inovação contínua de produtos, serviços e soluções customizáveis
Confiabilidade e qualidade comprovadas para entregar performance ótima e contínua
Operações robustas, cadeia de suprimentos e serviços com presença global
Rede de serviços global líder da indústria para garantir o uptime (tempo de atividade) e o suporte