A configuração double stack do Vertiv™ PowerBar Track oferece distribuição elétrica aérea flexível para ambientes modernos de computação
Columbus, Ohio [28 de Abril, 2026] – A Vertiv (NYSE: VRT), líder global em infraestrutura digital crítica, anunciou hoje a expansão da família de busway Vertiv™ PowerBar Track com a introdução de um design compacto double stack de alta capacidade que permite maior densidade de potência enquanto otimiza o valioso espaço em sala branca. Projetado para atender cargas de trabalho de IA em rápida evolução em data centers de colocation e hyperscale, o sistema escalável oferece distribuição de energia de alta capacidade por meio de uma arquitetura modular flexível que suporta crescimento futuro, melhora a eficiência energética e simplifica a implementação. A solução foi desenvolvida para atender rigorosos padrões globais de segurança e desempenho, com configurações de até 2000A sob o padrão UL 857 e até 2500A para IEC 61439-6, com variantes em condutores de cobre e alumínio.
O Vertiv PowerBar Track permite fornecimento de energia seguro e contínuo e alterações de configuração em tempo real sem interrupção do sistema. Sua arquitetura aberta permite instalar ou realocar caixas de derivação em qualquer ponto do busway, mantendo a distribuição ativa de carga. Cada ponto de conexão inclui intertravamentos mecânicos e elétricos para segurança do operador, e a medição integrada opcional oferece visibilidade em tempo real do consumo energético, apoiando o planejamento de capacidade e a gestão de energia. A configuração double stack suporta maior capacidade e mais conexões por caixa de derivação, podendo escalar verticalmente para ambientes de alta densidade.
“A distribuição de energia precisa acompanhar a escala e densidade dos ambientes modernos de IA e computação de alto desempenho”, disse Kyle Keeper, vice-presidente sênior da unidade de negócios de energia da Vertiv. “À medida que os clientes enfrentam maiores demandas energéticas, restrições de espaço e requisitos de infraestrutura em rápida evolução, eles precisam de soluções flexíveis. O Vertiv PowerBar Track double stack foi projetado para enfrentar esses desafios, permitindo expansão compacta e escalável, suporte a mudanças em tempo real e confiabilidade para ambientes críticos de data centers.”
O sistema integra-se perfeitamente ao portfólio completo de energia da Vertiv, incluindo Vertiv™ PowerBoard switchgear, sistemas UPS e racks, formando uma infraestrutura completa e coordenada para aplicações de alta densidade. Com suporte da rede global de manufatura e serviços da Vertiv, o Vertiv™ PowerBar Track pode ser configurado para facilitar a manutenção, reduzindo tempos de inatividade e permitindo implementações mais rápidas e maior adaptabilidade para data centers em expansão. Também contribui para o ecossistema Vertiv™ 360AI, que combina tecnologias de distribuição, proteção e gerenciamento de energia para suportar a próxima geração de infraestrutura digital pronta para IA.
O Vertiv PowerBar Track também se integra ao Vertiv™ OneCore, ma solução escalável de infraestrutura pré-fabricada para data centers, e ao Vertiv™ SmartRun, um sistema modular de infraestrutura de TI aérea, permitindo uma abordagem coesa para design modular e escalável.
Para mais informações sobre o Vertiv PowerBar Track e as soluções integradas de energia e gestão térmica da Vertiv, visite Vertiv.com.
Sobre a Vertiv
A Vertiv (NYSE: VRT) reúne hardware, software, análises e serviços contínuos para permitir que as aplicações críticas de seus clientes operem continuamente, tenham desempenho ideal e cresçam conforme suas necessidades de negócio. A Vertiv resolve os principais desafios dos data centers atuais, redes de comunicação e ambientes comerciais e industriais com um portfólio de soluções de energia, refrigeração e infraestrutura de TI que vai da nuvem até a borda da rede. Sediada em Westerville, Ohio (EUA), a Vertiv atua em mais de 130 países. Para mais informações e conteúdo atualizado, visite Vertiv.com.
Declarações prospectivas
Este comunicado contém declarações prospectivas conforme definido pela legislação norte-americana. Essas declarações são apenas previsões e os resultados reais podem diferir significativamente. Consulte os relatórios da Vertiv junto à SEC para mais detalhes. A Vertiv não assume obrigação de atualizar essas declarações.
VERTIV MEDIA CONTACT