Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

A Vertiv Introduz Nova Fonte de Alimentação de Energia Ininterrupta Monofásica para Redes de TI Distribuídas e Aplicações de Edge Computing na América Latina

11/5/23

O novo UPS Vertiv™ Liebert® GXE é uma solução de alta performance e ótima relação custo-benefício que entrega proteção de energia segura e eficiente

Santiago, Chile [Maio 11, 2023] -  A Vertiv (NYSE: VRT), uma fornecedora global de soluções para infraestrutura digital crítica e continuidade, introduziu hoje o Vertiv™ Liebert® GXE, uma fonte de alimentação de energia ininterrupta (UPS) de dupla conversão on-line e monofásica, disponível com capacidade entre 6 e 10 kVA e configuração para montagem em rack ou de torre. O sistema é projetado para proporcionar alimentação de energia confiável para redes de TI distribuídas e aplicações de edge computing em diversos segmentos da indústria, como empresarial, governo, manufaturas, finanças, educação e varejo. O produto está disponível globalmente para países e organizações usando soluções de 230V e está agora sendo enviado do estoque na América Latina, Europa, Oriente Médio e África (EMEA).

O Liebert® GXE opera com alta eficiência, de até 94% no modo on-line e até 98% no modo ECO, resultando em economia nos custos com energia e nos custos operacionais em comparação a outros modelos disponíveis no mercado. O alto fator de potência de saída, de 1,0, possibilita alimentar de forma contínua e confiável mais dispositivos conectados, protegendo-os contra vários distúrbios da rede elétrica de CA através da tecnologia de dupla conversão on-line e da proteção contra surtos na entrada. O fator de forma flexível, com montagem em rack ou torre, com kits para montagem em rack incluídos como padrão, facilita a gestão de inventário para distribuir nos canais de TI e simplifica a instalação para acomodar diversas necessidades dos micro data centers e de edge computing.

A autonomia da unidade pode ser estendida com até quatro gabinetes externos de bateria (EBC) para oferecer maior proteção de back-up, e as baterias VRLA com troca a quente (hot-swap) podem ser facilmente trocadas pelos usuários, sem a assistência de pessoal especializado e sem desligamento das cargas, para ter operações mais tranquilas e custos de manutenção minimizados. Além disso, o Liebert GXE tem um carregador de 4 A integrado, proporcionando uma carga rápida para as baterias, até 90% em até três horas, o que pode ser crítico nos casos de quedas frequentes de energia da rede elétrica; e tem um sistema integrado de gerenciamento de baterias para otimizar a vida útil da bateria e a reciclagem.

O Vertiv™ Liebert® GXE inclui um visor de LCD colorido amigável que faz com que seu uso seja fácil e intuitivo. A unidade oferece recursos de monitoramento remoto para dar acesso rápido e fácil à infraestrutura de TI através do cartão de comunicação Vertiv™ Liebert® Intellislot™ Unity opcional e o download gratuito do software Vertiv™ Power Insight. Além disso, os clientes podem também contar com os serviços Vertiv™ LIFE™ para dar suporte à manutenção remota e realizar serviços no UPS, para ter a máxima disponibilidade.

 “Os atuais data centers distribuídos e de edge computing não são menos críticos para o sucesso dos negócios do que grandes data centers centralizados, dado seu papel no suporte à Internet das Coisas, cloud computing e outras aplicações essenciais. Essa unidade ajuda a proteger equipamentos de missão crítica no caso de falta de energia ou flutuações na energia em diversos segmentos de mercado na América Latina”, disse Rodrigo Lopez, líder de ofertas de IRS na Vertiv LATAM.

Os parceiros de canal da Vertiv podem aproveitar uma grande variedade de extensões de garantias e programas de serviços desenhados especificamente para sistemas UPS monofásicos, que podem ser renovados para cobrir toda o ciclo de vida do produto. Os programas de serviço da Vertiv estão disponíveis em diversos países, acesse Vertiv.com para saber a disponibilidade específica de cada país ou entre em contato com o representante local da Vertiv.

Para mais informações sobre a Vertiv e seu portfólio para o canal, viste Vertiv.com. Clique em “Parceiros” e “Registre-se Agora” para tirar o máximo proveito do que a Vertiv tem para oferecer.

Sobre a Vertiv

A Vertiv (NYSE: VRT) reúne hardware, software, analytics e serviços contínuos para garantir que as aplicações vitais dos clientes funcionem continuamente, tenham um desempenho ótimo e cresçam de acordo com as necessidades do seu negócio. A Vertiv resolve os mais importantes desafios enfrentados pelos atuais data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais, com um portfólio de soluções e serviços de energia, refrigeração e infraestrutura de TI que se estende da nuvem à borda da rede. Com sede em Westerville, Ohio, EUA, a Vertiv faz negócios em mais de 130 países. Para mais informações, e para as últimas notícias e conteúdo da Vertiv, visite Vertiv.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995, da Seção 27 da Lei de Valores Mobiliários e da Seção 21E da Lei do Mercado de Valores Mobiliários. Essas declarações são apenas uma previsão. Eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos na declaração prospectiva aqui apresentada. Os leitores são remetidos ao documento da Vertiv arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, incluindo seu mais recente Relatório Anual no Formulário 10-K e quaisquer Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q para uma discussão desses e outros fatores de risco importantes relativos à Vertiv e suas operações. A Vertiv não se obriga a, e renuncia expressamente a qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas para refletir novas informações, eventos ou desenvolvimentos futuros.

 

CONTATO
Ivis Fernandez
T +3053355883
E ivis@ivicomm.com

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma