Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Vertiv Lança uma Nova Solução de Data Center Modular Pré-Fabricado para Viabilizar Grandes Expansões de Capacidade para Clientes na América Latina

27/3/23

O Vertiv™ MegaMod™ e o Vertiv™ MegaMod™ Plus são módulos padronizados de data center que reduzem o tempo de implementação em até 30% quando comparado com a construção tradicional

Buenos Aires, Argentina [Março 27, 2023] - A Vertiv (NYSE: VRT), uma fornecedora global de soluções para infraestrutura digital crítica e continuidade, apresentou hoje o Vertiv™ MegaMod™ e o Vertiv™ MegaMod™ Plus, uma solução turn-key de data center modular pré-fabricado (PFM), que pode ser implementada em unidades expansíveis de 0,5 ou 1 megawatt para cargas de TI de 2 megawatts ou mais. Os módulos pré-fabricados de alta qualidade são integrados e testados com os sistemas de gerenciamento de energia, as soluções de gerenciamento térmico, o monitoramento remoto e os racks para equipamentos de TI líderes de mercado da Vertiv™ para entregar uma performance excepcional e ajudar as empresas a reduzir o tempo de implementação em até 30% em comparação com a construção tradicional de data centers. As soluções estão agora disponíveis na Europa, no Oriente Médio e África (EMEA) e na América Latina. 

As empresas estão correndo para implementar capacidade de processamento em novos locais de forma a atender a demanda por produtos e serviços comerciais digitais. O MegaMod™ e o MegaMod Plus™, que oferecem até 25% mais capacidade de refrigeração e no rack, permitem aos clientes expandirem desde redes de data centers centrais até data centers na borda e implementarem rapidamente nova capacidade de computação com custos iniciais menores, maior previsibilidade e menos risco do que construções tradicionais de data centers, graças aos comprovados processos industriais e aos altos padrões do controle de qualidade. As duas soluções oferecem opções para crescer horizontal ou verticalmente, com o MegaMod™ fornecendo capacidade de refrigeração na área do Hall de TI, enquanto o MegaMod Plus™ é configurado com módulos de refrigeração que suportam as expansões de espaço do Hall de TI.  

“A região da América Latina testemunhou uma explosão no mercado de data centers devida a fatores como a implementação de data centers de edge computing, medidas relacionadas a sustentabilidade no mercado de data centers ou a crescente demanda por big data e IoT. Mas, ao mesmo tempo, os proprietários e operadores de data centers, ao construírem e colocarem para funcionar o white space de data centers, precisam resolver diversos desafios como as questões na cadeia de suprimentos, a escassez de talentos ou a restrição de espaço. De qualquer forma, o MegaMod™ pré-construído da Vertiv pode ser usado para superar esses desafios ao proporcionar capacidade de data center do tipo plug and play onde e quando ela for necessária”, disse Alexandre Alves, Gerente de Ofertas de Soluções Integradas da Vertiv LATAM. 

A capacidade flexível da solução a torna ideal para data centers de médio porte e a solução pode ser facilmente implementada e expandida se a empresa precisar crescer. A Vertiv também fornece serviços end-to-end para um start-up simples e operações tranquilas, incluindo implementação, comissionamento, manutenção contínua, monitoramento remoto e treinamento. 

Para mais informações sobre o MegaMod™ e outras soluções da Vertiv para data centers, acesse Vertiv.com ou entre em contato com o representante local da Vertiv.

Sobre a Vertiv

A Vertiv (NYSE: VRT) reúne hardware, software, analytics e serviços contínuos para garantir que as aplicações vitais dos clientes funcionem continuamente, tenham um desempenho ótimo e cresçam de acordo com as necessidades do seu negócio. A Vertiv resolve os mais importantes desafios enfrentados pelos atuais data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais, com um portfólio de soluções e serviços de energia, refrigeração e infraestrutura de TI que se estende da nuvem à borda da rede. Com sede em Westerville, Ohio, EUA, a Vertiv faz negócios em mais de 130 países. Para mais informações, e para as últimas notícias e conteúdo da Vertiv, visite Vertiv.com. 

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995, da Seção 27 da Lei de Valores Mobiliários e da Seção 21E da Lei do Mercado de Valores Mobiliários. Essas declarações são apenas uma previsão. Eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos na declaração prospectiva aqui apresentada. Os leitores são remetidos ao documento da Vertiv arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, incluindo seu mais recente Relatório Anual no Formulário 10-K e quaisquer Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q para uma discussão desses e outros fatores de risco importantes relativos à Vertiv e suas operações. A Vertiv não se obriga a, e renuncia expressamente a qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas para refletir novas informações, eventos ou desenvolvimentos futuros. 

CONTATO

Ivis Cruz Fernandez
T +1 305-3355883
E ivis@ivicomm.com 

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma