The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Vertiv Apresenta a Plataforma Digital de Gerenciamento de TI Mais Abrangente da Indústria para Redes Empresariais, Distribuídas, de Edge e Híbridas

11/11/21

O Ecossistema Vertiv™ Avocent® ADX proporciona gerenciamento remoto rápido, contínuo e altamente seguro dos ativos de TI

Columbus, Ohio [Novembro 11, 2021] – A Vertiv (NYSE: VRT), a uma fornecedora global de soluções para infraestrutura digital crítica e continuidade, apresentou hoje o Ecossistema VertivTM Avocent® ADX na América Latina, uma plataforma de gerenciamento de TI de última geração que atende as necessidades em constante evolução dos data centers. O Ecossistema Avocent ADX é um conjunto de dispositivos e softwares em blocos de montagem, concebidos para as atuais - e mais complexas - arquiteturas de redes híbridas, e para atender às demandas da força de trabalho remota. Ele estará disponível em todas as regiões do mundo em 2021.

Desenvolvido a partir dos fundamentos e da liderença intelectual da Avocent na qual os clientes têm confiado por anos, o novo Ecossistema Avocent ADX é feito para o uso em ambientes empresariais, de edge, de cloud e de colocation. Ele dá suporte a uma experiência de trabalho remoto segura e robusta ao possibilitar que os trabalhadores acessem e controlem dados com rapidez e continuidade, como exigido pela engenharia e design avançados, pela edição de vídeo e por outras aplicações de streaming de alta resolução. O Ecossistema Avocent ADX inclui o KVM 4K mais rápido e com maior riqueza de recursos em um único dispositivo, com o gerenciamento de dispositivos de TI mais abrangente do mercado.

O Ecossistema Avocent ADX é construído a partir de uma arquitetura comum, com APIs, plataformas e padrões abertos que os usuários demandam, e possibilita implementações rápidas, seguras e escaláveis de dispositivos de TI do core ao edge. O Ecossistema Avocent ADX alavanca a tecnologia Avocent® Core Insight (Avocent® ACI) para aprimorar ainda mais a comunicação para os dispositivos habilitados para Redfish. Essas tecnologias permitem o Ecossistema Avocent ADX a superar os obstáculos mais persistentes para o gerenciamento remoto de arquiteturas distribuídas e híbridas, incluindo expandir sistemas para que se adequem ao crescimento da rede, possibilitar acesso seguro para usuários designados e fornecer recursos de vídeo de alta resolução para corresponder às tecnologias modernas, incluindo os conectores USB-C.

 “Clientes do edge ao enterprise, cloud e colocation estão buscando uma maneira mais robusta para acessar sistemas com segurança, já que o trabalho remoto e o gerenciamento remoto de sistemas expandiram drasticamente nos últimos dois anos,” disse Rob Brothers, Program VP, Datacenter & Support Services na IDC. “A Vertiv está endereçando estas necessidades escaláveis com a sua nova plataforma Avocent ADX.”

“Com os casos de uso de IA, IoT, 5G e outras tecnologias com uso intenso de dados aumentando rapidamente, os data centers de todos os tamanhos estão se tornando mais complexos. Além disso, as plataformas de TI estão localizadas em outros lugares além do data center tradicional e é fundamental que as plataformas de gerenciamento de TI evoluam para atender a esses novos desafios e se tornem mais seguras, robustas e úteis para as aplicações de última geração,” disse Angie McMillin, vice-presidente e gerente geral para Sistemas de TI da Vertiv. “O foco da Vertiv em inovação e nos desafios dos clientes levou ao desenvolvimento do Ecossistema Avocent® ADX, alavancando as arquiteturas modernas e abertas para permitir o controle eficiente, rápido e sofisticado de dispositivos e infraestrutura de TI, incluindo servidores, sensores remotos e sistemas de alimentação de energia ininterrupta.”

O Ecossistema Avocent ADX inclui diversos componentes individuais, cada um podendo ser implementado de forma independente ou em conjunto, para uma experiência mais robusta do usuário. A plataforma oferece gerenciamento e controle seguros e eficientes para infraestrutura de TI virtual e física, e gerencia sessões KVM ou seriais para até 100 ou mais usuários simultâneos; o gerenciador de rack resilientemente proporciona consolidação IP para diversos dispositivos, bem como um caminho para a escalabilidade; e o KVM 4K remoto aumenta a produtividade e opera com velocidades mais rápidas e com maior largura de banda comparado com KVM 4K e KVM padrão concorrentes.

“As rápidas mudanças na infraestrutura de TI que temos visto na América Latina, corroboradas pelas novas tendências como a telecomutação, tornaram necessário modernizar as ferramentas de gerenciamento de TI. O design escalável e o gerenciamento seguro proporcionados pelo Ecossistema Vertiv Avocent ADX é facilmente adaptável a data centers de todos os tamanhos, e a tecnologia acompanha o ritmo das mudanças nas necessidades do mercado. Empresas buscando melhorar sua visibilidade e acesso remotos podem obter grandes benefícios dessa plataforma,” disse Victor Medina, gerente de produto para soluções para canais na Vertiv América Latina.

O sistema opera com eficiências e segurança que determinarão um novo padrão para a indústria, e é especialmente eficiente para implementações no edge, onde escala e crescimento são desafios comuns.

Plataforma de Gerenciamento Avocent® ADX MP1000: Simplifica o gerenciamento, controle, segurança e automação da infraestrutura de TI física e virtual empresarial e no edge. Ela gerencia processadores de serviço, máquinas virtuais, módulos IP KVM e dispositivos de acesso remoto.

Gerenciador de Racks Avocent® ADX RM1048P: Conecta e gerencia dispositivos de TI diversos no rack e pode ser implementado com ou sem o Avocent ADX MP1000. Ele consolida endereços IP para mitigar a falta de IPs conforme mais equipamentos são adicionados ao rack. Usa alimentação sobre a ethernet (PoE) para reduzir a quantidade de cabos no rack.

Switch IP KVM 4K Avocent® ADX IPUHD: Essa nova adição ao portfolio de KVM da Vertiv™ pode acomodar mais de 100 usuários e 48 alvos diferentes em uma única sessão, entregando vídeo em 4K e desempenho de alta velocidade (20GB para uplink) para habilitar o gerenciamento de dispositivos remotos e de dados em tempo real. Cada switch é equipado com conectores USB-C com cabos mais curtos. Com PoE e consolidação IP, a necessidade de cabos é reduzida drasticamente.

O Ecossistema Avocent® ADX estará disponível no final do 3º trimestre de 2021. Para informações sobre o Ecossistema Avocent ADX e outras soluções para gerenciamento de TI da Vertiv, acesse Vertiv.com. 

Sobre a Vertiv

A Vertiv (NYSE:VRT) reúne hardware, software, analytics e serviços contínuos para garantir que as aplicações vitais dos clientes funcionem continuamente, tenham um desempenho ótimo e que cresçam de acordo com as necessidades do seu negócio. Vertiv resolve os mais importantes desafios enfrentados pelos atuais data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais, com um portfólio de soluções e serviços de energia, refrigeração e infraestrutura de TI que se estende do Cloud ao Edge da Rede. Com sede em Columbus, Ohio, EUA, a Vertiv emprega cerca de 21 mil pessoas e faz negócios em mais de 130 países. Para mais informações, e para as últimas notícias e conteúdo da Vertiv, visite Vertiv.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995, da Seção 27 da Lei de Valores Mobiliários e da Seção 21E da Lei do Mercado de Valores Mobiliários. Essas declarações são apenas uma previsão. Eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos na declaração prospectiva aqui apresentada. Os leitores são remetidos ao documento da Vertiv arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, incluindo seu mais recente Relatório Anual no Formulário 10-K e quaisquer Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q para uma discussão desses e outros fatores de risco importantes relativos à Vertiv e suas operações. A Vertiv não se obriga a, e renuncia expressamente a qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas para refletir novas informações, eventos ou desenvolvimentos futuros.

CONTATO

Sara Steindorf
T +1 314-982-1725
E sara.steindorf@fleishman.com

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma