The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Vertiv Lança Nova Tomada Combinada para as Rack PDUs Geist™ para Simplificar o Provisionamento dos Equipamentos de TI na América Latina

31/3/20

A Vertiv combina as tomadas C13 e C19 em uma, compatível com plugues C14 e C20

Brasil [Março 31, 2020] – Vertiv (NYSE: VRT), uma fornecedora global de infraestrutura digital crítica e soluções para a continuidade, lançou hoje as unidades de distribuição de energia para racks (rPDUs) Vertiv™ Geist™ com a nova e patenteada Tomada Combinada C13/C19 que é compatível com plugues dos tipos C14 e C20, simplificando a compra e o provisionamento de novas rPDUs e outros equipamentos para racks. As unidades já estão disponíveis na América Latina.

A Tomada Combinada elimina a complexidade na implementação e gerenciamento das configurações dos racks de TI ao se adaptarem a qualquer necessidade de mix de configuração de alimentação de energia para o hardware. Ao comprar equipamentos, gestores de TI não mais precisam definir o tipo de receptáculo IEC necessário, ou especificar a localização dos receptáculos na rPDU, porque as tomadas aceitam tanto os plugues tipo C14 quanto os tipos C20. Além disso, os gestores de data centers podem agora evitar as trocas das rPDUs quando os racks e as configurações de alimentação de energia mudam ao longo do tempo, aumentando substancialmente o ciclo de vida e o retorno do investimento das rPDUs. A Tomada Combinada está disponível nos modelos de rPDUs Vertiv™ Geist™ Básicas, com Medição e Monitoradas no Nível da Unidade com possibilidade de upgrades e também nas UPDUs Geist™.

“A Vertiv continua a inovar sua plataforma de design evolutivo de rPDUs,” diz Brad Wilson, vice-presidente global de distribuição de energia em racks da Vertiv. “Trouxemos o primeiro cartão de monitoramento passível de upgrades e com troca a quente (hot-swap) da indústria, permitindo aos data centers atualizarem suas rPDUs conforme a tecnologia avança enquanto permanecem em operação. E agora estamos oferecendo um novo patamar de flexibilidade ao possibilitar que os usuários se adaptem, facilmente, aos dinâmicos requisitos de energia do atual data center moderno.”

Os receptáculos na Tomada Combinada são codificados por cores, por circuito, para a identificação imediata e são projetados para proporcionar uma alta retenção dos cabos e para compatibilidade com as travas P-Lock, travando os cabos de alimentação com segurança no lugar, eliminando o downtime devido a vibrações, erro humano ou desconexões acidentais durante a manutenção do rack. A Tomada Combinada é testada e em conformidade com a UL.

“Estamos muito animados que esta oferta flexível permitirá aos nossos distribuidores otimizar seus inventários de rack PDUs, mantendo em estoque menos modelos ao mesmo tempo em que estarão dando suporte a mais cenários do que nunca”, disse Ricardo Duque, vice-presidente de vendas do canal da Vertiv na América Latina.

Para mais informações sobre as rPDUs Geist e a Tomada Combinada, acesse Vertiv.com.




Sobre a Vertiv
A Vertiv reúne hardware, software, analytics e manutenção contínua para garantir que as aplicações vitais dos clientes possam funcionar continuamente, com um desempenho ideal, e que cresçam de acordo com as necessidades dos negócios. A Vertiv resolve os mais importantes desafios enfrentados pelos atuais data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais, com um portfólio de soluções e serviços de energia, resfriamento e infraestrutura de TI que se estendem de Cloud Computing ao Edge Computing. Com sede em Columbus, Ohio, EUA, a Vertiv emprega cerca de 20 mil pessoas e faz negócios em mais de 130 países. Para mais informações, e para as últimas notícias e conteúdos da Vertiv, visite Vertiv.com.



CONTATO
Ivis C. Fernandez
F +3053355883
E ivis@fusioncomminc.com

Conteúdo Relacionado

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma