The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Otimizados para IA: Os data centers da EdgeConneX aproveitam as avançadas tecnologias de energia da Vertiv

30/9/25

A EdgeConneX trabalhou em cooperação com a Vertiv para testar rigorosamente a performance de grandes sistemas de UPS sob as demandas extremas por energia das cargas variáveis de IA. Os testes, realizados no UPS Vertiv™ EXL S1, projetado com a mesma arquitetura avançada do Vertiv™ Trinergy, confirmaram que o UPS proporcionacontinuidade da alimentação de energia confiável e eficiência energética , atendendo às rigorosas necessidades dos data centers orientados para IA. Essa parceria destaca como as tecnologias inovadoras de energia da Vertiv habilitam a EdgeConneX a transformar em realidade sua visão de data centers com tecnologia de IA, impulsionando a inteligência digital e agregando valor em todos os setores globalmente.

Histórico:

À medida que a adoção da IA acelera, os data centers enfrentam desafios sem precedentes no gerenciamento de demandas mais altas e dinâmicas por energia. A EdgeConneX, um provedor global de data center, fez uma parceria com a Vertiv, líder global em tecnologias de infraestrutura crítica para validar a performance do UPS Vertiv™ EXL S1, o sistema UPS grande da Vertiv, que compartilha arquitetura de componentes com o recém-lançado Vertiv™ Trinergy - para ver como os sistemas performam sob cargas variáveis de IA. . Os resultados demonstraram que as soluções de UPS da Vertiv proporcionam continuidade de energia confiável e eficiência energética, possibilitando a resiliência e a performance necessárias para data centers orientados para IA.

Resultados:

  • Regulagem de saída estável: O UPS Vertiv™ EXL S1 manteve a tensão e a corrente de saída estáveis durante os ciclos de muita computação e os ciclos de ociosidade do treinamento da IA, mantendo a entrega de energia consistente apesar das rápidas flutuações na carga.
  • Transição de energia perfeita: O UPS Vertiv™ EXL S1 demonstrou transições perfeitas entre a energia da rede elétrica e a energia do gerador, gerenciando o switch de forma eficaz, sem interrupções ou problemas com a qualidade da energia, o que é fundamental para manter a performance da aplicação de IA.
  • Recursos de sobrecarga: O sistema UPS gerenciou condições de sobrecarga, dando suporte às tarefas de processamento intensivo de IA sem qualquer degradação na performance.
Resumo do Caso
Localização:

Atlanta, EUA

Necessidade crítica:

Cargas variáveis de IA apresentam desafios significativos para data centers, incluindo as rápidas flutuações de energia, constantes demandas altas por energia e a necessidade de transições perfeitas entre fontes de alimentação de energia. A infraestrutura tradicional muitas vezes luta para acompanhar, levando a ineficiências e possíveis disrupções. Para superar esses desafios, a EdgeConneX trabalhou em colaboração com a Vertiv para validar rigorosamente seus sistemas UPS da Vertiv™, provando que eles podem lidar de forma confiável com os intensos e imprevisíveis requisitos de energia das cargas variáveis da IA.

Por meio das soluções de energia avançadas da Vertiv, a EdgeConneX desenvolveu com sucesso data centers otimizados para IA, prontos para dar suporte à próxima onda de inovação digital. Essa colaboração ressalta a importância crítica de uma infraestrutura de energia resiliente na condução do futuro da computação impulsionada pela IA.

Solução da Vertiv:

BAIXAR O ESTUDO DE CASO

Selecione o seu país e idioma