The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Vertiv UXCT Cell Temperature Monitor

Monitors individual cell or jar temperatures to assist in detection of a thermal runaway event

Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Healthcare
  • Power Generation
  • Telecom
Gwarancja: One Year Limited Warranty from Startup Against Defects in Material and Workmanship with limitations related to ship date and storage requirements

The Universal Xplorer Cell Temperature Monitor uses individual temperature sensors that continuously monitor cell temperatures. User defined thresholds can be established for high/low temperatures and thermal runaway parameters such as temperature deviations for cell to cell or cell to ambient for analysis.

The UXCT has a maximum of 240 cell temperature measurements and 4 ambient temperature measurements (standalone configurations only)

Korzyści

Assist in complicance to IFC 608.3 
Reduces the risk of damage to equipment, property and personnel
Identifies defective battery cells for replacement

Właściwości

Continual real time scanning of Individual Cell Temperature
and Ambient temperatures (on standalone models)
Form C contact for parameter and thermal runaway
Isolated RS-485 interface for UXBM-50 and UXIM battery monitor integration
Compact 1U, 19" enclosure
USB connectivity for PC to allow real time data viewing, configuration and data extraction
Local status indicators and alarm reset
Maintenance override – global disable of all alarms
Maximum of 240 cell temperature measurements
Up to 4 ambient temperature measurements (model dependent) 

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Kluczowe obszary produktów: Dystrybucja zasilania, Monitorowanie
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
+1 954 377 7101
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Kluczowe obszary produktów: Monitorowanie

Często zadawane pytania

Q
How are alarms and information from the UXCT module presented?
A
The UXCT module connects to a system that monitors the relays or to a BMS via Modbus.
Q
How many strings can be monitored with each UXCT module?
A
Each Integrated UXCT Module can monitor one battery string. The UXCT is powered from and communicates with the Alber main module. Standalone UXCT modules can monitor multiple battery strings, up to 240 cells per UXCT module.
Q
What is the International Fire Code (IFC) 608.3?
A
IFC 608.3 is a regulation requiring VRLA battery systems be provided with a device or method to detect, control and preclude a thermal runaway event.
Q
What is thermal runaway?
A
Thermal runaway occurs when the temperature of a cell increases in an uncontrolled manner. Essentially, the internal heat generated during charging exceeds the rate at which the heat can be dissipated through the battery case into the environment. Thermal runaway is more common in VRLA batteries.
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja