The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Liebert® NXL UPS, 400-800 kVA

The Liebert® NXL family guarantees efficient power protection for a wide range of mission- critical applications such as finance, healthcare, transportation, government, telecom, manufacturing and data centers.

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Transportation

Liebert® NXL is a transformer-based UPS that provides reliable power protection for high power applications. It offers excellent dynamic performance and flexibility, responding to all input conditions while maintaining high output power quality for critical loads

Korzyści

Increased Availability
Liebert ActiveStar®Digital Signal Processor (DSP) controls
Redundant components: fans, power supplies, communications cards
Superior handling of present and future computer loads, up to 0.95 leading power factor without derating
High input fault current capability
Advanced touch screen user interface reduces risk of human error
Excellent dynamic performance
Generator and utility friendly with low current distortion
Optimized Total Cost of Ownership
Up to 94% operating efficiency in double conversion mode and up to 98% operating efficiency in Intelligent Eco-Mode operation
Front access for optimized installation and service
Compact cabinets optimize use of floorspace
Improved cable access resulting in faster installation
Inter-cabinet cabling requiring reduced  hard wiring 

Właściwości

True on-line double conversion topology
Advanced touch screen user interface
Superior overload and fault-clearing capability
High operating efficiency level
Intelligent paralleling control capability
Supports leading power factor loads without derating
Latest generation IGBTs
Output isolation transformer
Continuous duty static bypass switch
Power factor management and generator friendly operation
Compact footprint 
Broszury i karty charakterystyki

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.
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
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja