Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Enabling stable power protection for next-generation UPS solutions with Input Power Smoothing (IPS)

14 min. Przeczytaj

Learn how to maintain power stability and protection in modern data centers today.

Download the white paper

Graphics processing unit (GPU) clusters in modern artificial intelligence (AI) environments generate power variations from idle to full load in milliseconds, creating significant stress on the current power infrastructure from the grid to the data center facility itself. How can data centers maintain reliable power protection while supporting demanding AI workloads?

Two breakthrough uninterruptible power supply (UPS) control features now enable precise management of these challenging load patterns:

  • Battery Shield: Actively prevents unnecessary battery cycling during AI workload transients. This innovative feature enables the UPS to absorb power steps ranging from 0% to 100% internally and mitigate power steps exceeding 100%, thereby protecting batteries from micro-discharges that accelerate equipment aging. The result: longer battery life and guaranteed energy reserves for true outage events.
  • Input Power Smoothing (IPS): Transforms UPS batteries into an intelligent power buffer that filters AI workloads. In dynamically absorbing or injecting power, IPS maintains a stable input profile despite extreme variations in AI load on the UPS output generated by GPU clusters. This protects upstream infrastructure and enables reliable generator operation, critical for large-scale AI deployments.

This technical white paper provides:

  • Detailed algorithms and operational principles of advanced AI control features
  • Real testing data from AI workload simulations
  • UPS and battery sizing considerations for optimal performance with AI workloads
  • Implementation best practices 

Validated benefits from these technologies include:

  • Reduction in battery micro-cycling
  • Input power variation control
  • Consistent input power smoothing with proper battery sizing
  • Compatible with multiple battery technologies
  • Configurable parameters for site-specific needs

Whether you're designing new AI infrastructure or optimizing existing facilities, this technical guide can help data center designers and operators understand how advanced UPS firmware can solve the unique power challenges of AI computing.

Book a meeting modal

<

+

AI Transformacja architektury zasilania

VertivTM AI Hub

Infrastruktura zaprojektowana tak, by już teraz wyprzedzać kilka generacji technologicznych.

Dowiedz się więcej

Język i lokalizacja