The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rethinking data center cooling with Vertiv

2 min. Przeczytaj

AI-ready. Scalable. Built around your needs.

With the rapid growth of AI workloads, traditional cooling systems are reaching their limits. Data center operators need efficient, scalable solutions that adapt to rising demands without the need for expensive upgrades. Vertiv offers a comprehensive range of advanced liquid cooling solutions, purpose-built to meet the evolving needs of next-generation data centers.

Cool smarter, Scale faster

The Vertiv™ CoolPhase Flex delivers hybrid flexibility—start with air, shift to liquid as demand grows. It’s modular, efficient, and ideal for operators navigating rising rack densities without a complete system overhaul.

Maximum power, Minimal waste

Supporting AI densification, the Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler offers up to 3 MW capacity with up to 70% lower power consumption. Designed for reliability and energy efficiency, it’s ready for liquid deployments at scale.

Purpose-built. Customer-led.

Vertiv’s thermal strategy is built around you. Whether retrofitting or scaling out, our consultative approach, global service network, and flexible technologies help make your cooling future-ready and cost-effective.

Explore how Vertiv and other innovators are transforming data center cooling.

Read the full DCD Cooling Supplement

+

VertivTM AI Hub

Infrastruktura zaprojektowana tak, by już teraz wyprzedzać kilka generacji technologicznych.

Dowiedz się więcej
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja