The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Dlaczego chłodzenie cieczą wkrótce stanie się gorącym tematem w branży klimatyzacji precyzyjnej?

3 min. Przeczytaj

W ostatnich dwóch latach nastąpił przyspieszony rozwój technologii cyfrowych w różnych branżach, a my staliśmy się świadkami istotnych zmian w każdym aspekcie naszego życia. Upowszechniły się dotąd mało popularne usługi i praktyki, takie jak telemedycyna i zdalne nauczanie. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na sztuczną inteligencję (SI).

Zmiany te powodują rosnącą złożoność sieci i wzrost zapotrzebowania na przetwarzanie danych i podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym. Innowacje, takie jak rzeczywistość rozszerzona i 5G, dodatkowo potęgują zapotrzebowanie na technologię cyfrową.

Co zatem ten rozwój cyfrowy ma wspólnego z centrami danych? Wzrost zapotrzebowania na przetwarzanie danych prowadzi do zwiększenia gęstości sprzętu i wymaga zmian w infrastrukturze, które umożliwią chłodzenie najważniejszych systemów.

Chłodzenie cieczą może być najlepszą opcją w obiektach, w których gęstość szaf rośnie, a istniejące systemy chłodzenia powietrzem nie są w stanie obsłużyć generowanego ciepła. Chłodzenie cieczą – technologia wykorzystująca lepsze właściwości wymiany ciepła wody lub innych cieczy do wydajnego i ekonomicznego chłodzenia szaf o dużej gęstości – rozwinęła się w ostatnich latach i na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, które pomagają zaspokoić zapotrzebowanie.

Poniżej przedstawiamy sześć korzyści, które powinna rozważyć Twoja organizacja przy podejmowania decyzji o migracji do systemu chłodzenia cieczą obsługującego wysokowydajną infrastrukturę przetwarzania danych:

• Wydajność: Wszystko sprowadza się do nauki. W naszym raporcie napisaliśmy, że: „Lepsze właściwości transferu ciepła cieczy w porównaniu z powietrzem w połączeniu z eliminacją wentylatorów wymaganych do przepływu powietrza przez centrum danych i serwery mogą zapewnić znaczne oszczędności energii w chłodzonych cieczą centrach danych. Pompy potrzebne do chłodzenia cieczą zużywają mniej energii niż wentylatory wymagane do osiągnięcia tego samego poziomu chłodzenia”.

• Niezawodność: W przypadku niektórych szaf o bardzo dużej gęstości chłodzenie powietrzem po prostu nie wchodzi w grę. Chłodzenie cieczą może zapewnić wymaganą niezawodność w środowiskach, w których nie sprawdza się chłodzenie powietrzem. Różne rodzaje chłodzenia cieczą – w tym chłodzenie zanurzeniowe – mogą skutecznie i niezawodnie neutralizować ciepło, w zależności od potrzeb centrum danych.

• Wyższe osiągi: Gdy temperatura obudowy procesora zbliża się do maksymalnej bezpiecznej temperatury pracy, co jest prawdopodobne przy chłodzeniu powietrzem, jego wydajność jest zmniejszana w celu ograniczenia niekontrolowanego wzrostu temperatury. Chłodzenie cieczą umożliwia także ciągłą pracę systemów bez przegrzewania się.

• Zrównoważony rozwój: Chłodzenie cieczą umożliwia ograniczenie zużycia energii przez centrum danych przy jednoczesnym zwiększeniu współczynnika efektywności wykorzystania energii (PUE) do poziomu 1,0. Stanowi również bardziej efektywną strategię ponownego wykorzystania przechwyconego ciepła w systemach ogrzewania budynków. Temperatura wody powrotnej z systemów może wynosić 140 stopni Fahrenheita (60°C) lub więcej, a wymiana ciepła typu ciecz-ciecz jest bardziej efektywna niż w systemach powietrznych.

• Optymalizacja wykorzystania przestrzeni: Chłodzenie cieczą umożliwia stosowanie szaf o wyższej gęstości i pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni centrum danych, co jest istotnym elementem w obiektach, w których brakuje miejsca, a budowa nowej lokalizacji jest zbyt kosztowna. Chłodzenie cieczą doskonale sprawdza się również na brzegu sieci, gdzie przestrzeń fizyczna jest bardziej ograniczona.

• Niższy całkowity koszt posiadania (TCO): Na całkowity koszt posiadania wpływa wiele czynników. Jednak analiza ASHRAE porównująca chłodzone powietrzem centra danych z modelem hybrydowym (chłodzone powietrzem i cieczą centra danych) wykazała, że „chłodzenie cieczą stwarza możliwość poprawy TCO dzięki wyższej gęstości, większemu wykorzystaniu freecoolingu, wzroście osiągów i poprawie wydajności na wat”.

Jeśli planujesz zwiększyć gęstość szafy, być może nadszedł czas, aby rozważyć zastosowanie chłodzenia cieczą dla osiągnięcia celów w zakresie energii i zrównoważonego rozwoju. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz raport „Zrozumieć rozwiązania i wymagania infrastrukturalne chłodzenia cieczą w centrum danych.

Czy korzystasz już z systemu chłodzenia wodą lub cieczą w centrach danych? Jeśli nie, to pomyśl, jakie korzyści może przynieść Twojej organizacji?

Zapraszamy do udziału 6 maja w naszym webkaście DCD na temat chłodzenia cieczą.


Sztuczna inteligencja Innowacje w zakresie centrów danych Projektowanie digital-first Autonomia energetyczna ESG/sustainability Ekstremalne zagęszczenie Kampusy o mocy rzędu gigawatów Transformacja architektury zasilania Ewolucja łańcucha termicznego Klimatyzacja precyzyjna

VertivTM AI Hub

Infrastruktura zaprojektowana tak, by już teraz wyprzedzać kilka generacji technologicznych.

Dowiedz się więcej
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja