Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Vertiv rozszerza ofertę rozwiązań chłodzenia cieczą o system zanurzeniowy dla środowisk sztucznej inteligencji i HPC w regionie EMEA

listopada 14, 2025

Rozwiązanie Vertiv CoolCenter Immersion, dostępne w wersjach o mocy od 25 do 240 kW, zapewnia wysoce energooszczędne, skalowalne chłodzenie cieczą dla systemów krytycznych

Warszawa [14 listopada 2025 r.] – Vertiv, światowy lider w dziedzinie infrastruktury krytycznej dla cyfrowych środowisk, zaprezentował zanurzeniowy (immersyjny) system chłodzenia cieczą Vertiv CoolCenter Immersion. Rozszerza on globalne portfolio rozwiązań klimatyzacyjnych Vertiv o produkty dla środowisk AI i systemów wysokowydajnych obliczeń (HPC), które pozwalają w pełni wykorzystać doskonałe właściwości termiczne charakterystyczne dla chłodzenia cieczą. System jest już dostępny w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka).

Chłodzenie immersyjne polega na zanurzeniu całych serwerów w nieprzewodzącej prądu cieczy dielektrycznej, co umożliwia bezpieczne, efektywne i równomierne odprowadzanie ciepła ze wszystkich komponentów, szczególnie tam, gdzie gęstość mocy i obciążenia termiczne przekraczają możliwości tradycyjnego chłodzenia powietrzem. Vertiv CoolCenter Immersion to kompletna architektura umożliwiająca niezawodne odprowadzanie ciepła przy dużej gęstości obliczeń – od 25 kW do 240 kW na system.

Chłodzenie immersyjne odgrywa coraz większą rolę, ponieważ wymagania termiczne charakterystyczne dla wdrażanych środowisk AI i HPC znacznie wykraczają poza możliwości konwencjonalnych systemów – powiedział Sam Bainborough, wiceprezes ds. rozwiązań termicznych w regionie EMEA w firmie Vertiv.Przy projektowaniu systemu Vertiv CoolCenter Immersion wykorzystaliśmy dziesięciolecia doświadczeń w chłodzeniu cieczą, aby dostarczać w pełni zaprojektowane rozwiązania, które bezpiecznie i efektywnie radzą sobie z ciepłem o ekstremalnej gęstości, umożliwiając operatorom praktyczną drogę do skalowania infrastruktury AI bez kompromisów w zakresie niezawodności i możliwości serwisowania.

Rozwiązanie Vertiv CoolCenter Immersion oferuje wydajność chłodniczą od 25 kW do 240 kW i dostępne jest w różnych konfiguracjach (samodzielne lub wielozbiornikowe). Każdy system zawiera wewnętrzny lub zewnętrzny zbiornik cieczy, jednostkę dystrybucji chłodziwa (CDU), czujniki temperatury, pompy o zmiennej prędkości oraz układ rurociągów, co pozwala na precyzyjną kontrolę temperatury i stabilną wydajność termiczną. Podwójne zasilacze i redundantne pompy wspierają wysoką dostępność chłodzenia, a zintegrowane czujniki monitorujące, 9-calowy ekran dotykowy oraz łączność z systemem zarządzania budynkiem (BMS) upraszczają obsługę i zwiększają przejrzystość pracy systemu. Konstrukcja urządzenia umożliwia również odzyskiwanie ciepła, ułatwiając wdrożenie bardziej efektywnej strategii zarządzania temperaturą w obiektach i wpisując się w szerzej zakrojone cele w zakresie efektywności energetycznej.

Vertiv ma w ofercie także usługi związane z chłodzeniem cieczą (Vertiv Liquid Cooling Services), pomocne w wyborze i wdrażaniu przez klientów najbardziej efektywnych rozwiązań. W ich ramach dostępne jest kompleksowe wsparcie na każdym etapie – od projektowania i instalowania systemów po konserwację, szkolenia i optymalizację cyklu życia. Obejmują one takie rozwiązania jak tylne wymienniki ciepła, systemy bezpośredniego chłodzenia procesorów (direct-to-chip cooling) oraz chłodzenie immersyjne, dzięki czemu umożliwiają niezawodne, skalowalne i energooszczędne zarządzanie temperaturą w środowiskach AI, HPC i innych systemach obliczeniowych o wysokiej gęstości.

Więcej informacji na temat rozwiązania Vertiv CoolCenter Immersion, usług chłodzenia cieczą oraz pełnej oferty Vertiv w zakresie zintegrowanych rozwiązań, systemów zarządzania temperaturą i zasilaniem, a także oprogramowania do monitorowania środowisk IT i zarządzania nimi, dostępnych jest na stronie Vertiv.com.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com.

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Natalia Śliwka
junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.: +48 535 808 990
Email: natalia.sliwka(at)sarota.pl

Artur Szeremeta 
senior public relations manager 
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52 
Kom.+48 794 590 018 
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja