The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 odciąża zespoły IT i infrastruktury dzięki wirtualizacji możliwości zarządzania

Wyzwaniem współczesnej branży centrum danych jest uwolnienie się od: lokalnych procesów zarządzania, kosztownego i ograniczającego sprzętu komputerowego oraz problemów związanych z niezawodnością. Menedżerowie centrów danych i dyrektorzy ds. infrastruktury krytycznej coraz częściej korzystają z wirtualizacji, aby zmniejszyć swoją zależność od sprzętu komputerowego. Ci liderzy dążą do zmniejszenia wielkości centrum danych, wirtualizacji narzędzi infrastruktury i pełnego wykorzystania możliwości chmury, takich jak ultraszybkie udostępnianie i możliwość błyskawicznego skalowania.

Jednocześnie centra danych i zespoły IT stają w obliczu coraz większej złożoności. Zarządzają coraz większym sieciom od rdzenia po brzeg, rozwijającym się za sprawą rosnącego apetytu klientów na produkty i usługi cyfrowe oraz pracy zdalnej. Obiekty brzegowe często znajdują się z dala od centrów danych i zespołów IT, ale muszą gwarantować wysoką dostępność i wspierać klientów oraz pracowników. W rezultacie zespoły muszą zwiększyć wgląd w infrastrukturę i sprawnie zarządzać urządzeniami wirtualnymi niezależnie od ich lokalizacji.

W takim kontekście Vertiv ogłasza wprowadzenie na rynek urządzenia wirtualnego Vertiv™ Avocent® ADX MP1000. Urządzenie Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Virtual Appliance to element popularnej platformy Vertiv Avocent ADX Platform, która uwalnia użytkowników od konieczności fizycznego zarządzania urządzeniami dzięki możliwościom wirtualizacji. Zespoły w firmach z branży chmury i IT, organizacje dostarczające treści, dostawcy i sieci, firmy finansowe, laboratoria i media mogą używać urządzenia Vertiv Avocent ADX MP1000 Virtual Appliance do:

  • Realizacji strategii opartej na oprogramowaniu: Zawsze będzie istniał rynek dla centrów danych. W rzeczywistości rynek ten odnotował gwałtowny wzrost dzięki szybkiemu tempu transformacji cyfrowej. Jednak nawet dostawcy usług chmury i kolokacji realizują strategie oparte na oprogramowaniu, aby zwiększyć elastyczność biznesową i szybkość wdrażania. Wszyscy użytkownicy odnoszą korzyści, uzyskując wysoką dostępność zasobów, wzmacniając ciągłość biznesową i odzyskiwanie po awarii oraz minimalizując swoją zależność od urządzeń fizycznych, wymagających wymiany po zakończeniu eksploatacji.

    Wirtualne urządzenie Vertiv Avocent ADX MP1000 Virtual Appliance wspiera strategie oparte na oprogramowaniu, umożliwiając użytkownikom platformy Vertiv Avocent ADX zarządzanie wszystkimi zwirtualizowanymi zasobami niezależnie od lokalizacji.

  • Rozszerzania korzyści płynących z wirtualizacji: Firmy już zwirtualizowały aplikacje, komputery stacjonarne, sieci, serwery i pamięć masową. Obecnie, gdy tak wiele centrów danych i zespołów IT pracuje zdalnie, profesjonaliści ci dążą również do wirtualizacji narzędzi do zarządzania, które można łatwo przenieść na dowolny serwer i zapewnić korzyści skali.

    Zespoły mogą korzystać z wirtualnego urządzenia Vertiv Avocent ADX MP1000 do centralizacji zarządzania całą zwirtualizowaną infrastrukturą. Jednoczesny dostęp do zdalnego oprogramowania do zarządzania IT mogą uzyskiwać setki użytkowników i monitorować maszyny wirtualne oraz przeprowadzać scentralizowane aktualizacje oprogramowania układowego.

  • Poprawy widoczność i sterowania: Dzięki wirtualizacji zespoły wykorzystują zautomatyzowane procesy do monitoringu, zarządzania, aktualizacji, włączania i wyłączania zasilania, skalowania i replikowania zasobów i w ten sposób sprawują większą kontrolę nad nimi.

Urządzenie Vertiv Avocent ADX MP1000 Virtual Appliance umożliwia zespołom kontrolowanie miejsca, czasu i sposobu wdrażania nowych zasobów oraz usprawnianie procesów zarządzania. Mogą również wykorzystywać automatyzację do wdrażania aktualizacji, i w ten sposób ograniczać luki, które narażają zabezpieczenia na ryzyko. Dzięki temu mogą stale podnosić jakość infrastruktury.

  • Zwiększania odporności biznesowej: Wirtualizacja powoduje uniezależnienie możliwości od sprzętu komputerowego. Zespoły mogą używać urządzenia wirtualnego Vertiv Avocent ADX MP1000 do szybkiego uruchamiania nowych zasobów, gdy zajdzie taka potrzeba biznesowa, oraz do replikowania zasobów do dodatkowej lokalizacji w celu poprawy ciągłości biznesowej i odzyskiwania danych po awarii. Zespoły mogą również przenieść urządzenie Vertiv Avocent ADX MP1000 Virtual Appliance na nowy serwer w innej części sieci, zapewniając ciągłość procesów zarządzania w przypadku wystąpienia problemu.

  • Zwiększenia skalowania: Skalowanie sprzętu komputerowego jest trudne, kosztowne i czasochłonne. Firmy są ograniczane specyfikacjami technicznymi, pamięcią, mocą obliczeniową i przestrzenią dyskową. Korzystanie z wirtualnego urządzenia typu plug-and-play umożliwia zespołom łatwe i szybkie wdrażanie zasobów oraz zwiększanie zasięgu w każdym miejscu, w którym potrzebne są nowe możliwości.

    Zespoły korzystające z urządzenia wirtualnego Vertiv Avocent ADX MP1000 mogą wspierać dążenie swoich firm do szybszego rozwoju działalności i reagowania na skoki popytu. Mogą również bezproblemowo wycofać z eksploatacji zasoby, gdy nie są już potrzebne.

  • Redukcji całkowitego kosztu posiadania: Korzystając z oprogramowania w miejsce sprzętu komputerowego, zespoły mogą obniżyć zarówno koszty inwestycyjne, jak i operacyjne i w ten sposób oszczędzać energię, przestrzeń, sieć i koszty technologii związane z zarządzaniem sprzętem. Firmy oszczędzają również na kosztach pracowniczych, ponieważ do obsługi centrów danych, okablowania i zarządzania urządzeniami fizycznymi wymagana jest mniejsza liczba osób.

Urządzenie Vertiv Avocent ADX MP1000 Virtual Appliance umożliwia zespołom wirtualne skalowanie zasięgu i zasobów. Im więcej zespołów korzysta z możliwości wirtualizacji, tym większe są oszczędności.

Przygotuj się na skalowanie z Vertiv

Vertiv dokłada wszelkich starań i rozwija platformę Vertiv Avocent ADX, aby spełniała wymagania przedsiębiorstw i zapewniała nowe możliwość wdrażania w środowiskach brzegu i hybrydowych. Premiera urządzenia Vertiv Avocent ADX MP1000 Virtual Appliance jest dowodem tego zobowiązania.

Korzystając z wirtualnego urządzenia Vertiv Avocent ADX MP1000, możesz odciążyć centrum danych i pracowników, automatyzując kluczowe procesy i rozszerzając oraz przyspieszając wirtualizację z korzyścią dla rozwoju działalności biznesu.

Dowiedz się więcej o wirtualnym urządzeniu Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Virtual Appliance już dziś.

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja