The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Przeprojektowanie urządzeń IP KVM na potrzeby ery ciągłego rozwoju cyfrowego

Aman Khan •

Zdalne monitorowanie i zarządzanie (RMM) jest podstawą przyszłej pracy. Zespoły ds. centrów danych, IT i infrastruktury przedsiębiorstwa mogą być zlokalizowane w dowolnym miejscu i nadzorować rozproszone zasoby przetwarzania danych, które wspierają działalność cyfrową i umożliwiają pracę hybrydową.

W opiece zdrowotnej zespoły IT monitorują technologię w szpitalach i klinikach, która wspiera krytyczne operacje, takie jak sesje telemedyczne pacjentów. W bankowości pracownicy IT mogą zarządzać technologiami, takimi jak bankomaty, które usprawniają i aktualizują, aby zapewnić klientom dostęp do gotówki w dowolnym momencie. Zespoły IT w każdym przedsiębiorstwie mogą monitorować biura oddziałowe, w których technologia umożliwia świadczenie lokalnych usług dla firm i mieszkańców.

Urządzenia przełączające klawiaturę, wideo i mysz (KVM, Keyboard, Video, and Mouse) to konie pociągowe zarządzania IT. Stanowią one łatwy punkt dostępu do urządzeń zdalnych i danych systemowych oraz nie zagrażają zdrowiu ani zabezpieczeniom urządzeń. Dzięki temu umożliwiają zespołom elastycznie zarządzanie dużą infrastrukturą bez konieczności przełączania urządzeń. Zespoły IT mogą więc wykorzystywać KVM do uzyskiwania dostępu oraz kontrolowania setek i tysięcy serwerów w centrach danych i lokalizacjach brzegowych.

Gdy tradycyjne rozwiązanie KVM nie spełnia wymagań zdalnego zarządzania IT

Jednak zespoły mogą mieć potrzeby, które nie są odpowiednio zaspokajane przez tradycyjne KVM. Mogą one wymagać, do obsługi rosnących potrzeb w zakresie zarządzania IT, bardziej elestycznych i ekonomicznych urządzeń. Dlatego Vertiv z dumą ogłasza wprowadzenie na rynek urządzeń KVM IPIQ Vertiv™ Avocent® ADX. Urządzenia KVM IPIQ Avocent — zaprojektowane do pracy w ramach ekosystemu Vertiv™ Avocent® — zapewniajązabezpieczony zdalny dostęp i możliwości zarządzania, ulepszoną kompresję oraz kompleksowe szyfrowanie całego ruchu w sesji.

Poniżej przedstawiamy, jak urządzenia KVM IPIQ Avocent pomagają zespołom ds. danych w przedsiębiorstwach w usprawnianiu zarządzania IT:

  • Zarządzanie większą ilością sprzętu w większej liczbie lokalizacji: Oprócz zarządzania rdzeniem sieci, zespoły centrów danych i informatyków wspierają również zlokalizowane w dużej odległości obiekty brzegowe. Te lokalizacje brzegowe mogą być wykorzystywane do zadań o znaczeniu krytycznym dla działalności, takich jak dostarczanie mediów strumieniowych oraz wspieranie zaawansowanych przemysłowych zastosowań, takich jak rzeczywistość rozszerzona lub wirtualna, lub
    analityka danych. W rezultacie zapewnienie wysokiej dostępności ma kluczowe znaczenie.

    Zespoły ds. centrów danych i IT mogą wdrożyć przewymiarowane urządzenie KVM lub skorzystać z urządzenia Avocent IPIQ IP KVM, które jako klucz sprzętowy ma znacznie mniejszą obudowę. Urządzenie Avocent IPIQ IP KVM zapewnia łączność typu plug&play i umożliwia zespołom szybki dostęp na poziomie BIOS do zdalnych urządzeń, uruchamianie serwerów i podejmowanie natychmiastowych działań bez konieczności wizyt w obiekcie. Zespoły mogą również współdzielić sesje z innymi pracownikami, aby wspólnie rozwiązywać problemy IT, a także wykorzystywać dodatkowy port LAN do zarządzania procesorami serwisowymi. W ten sposób mogą zapewnić wysoką dostępność wszystkich zarządzanych centrów danych i obiektów brzegowych.

  • Korzyści z wyższej przepustowości: sprzętowe rozwiązania KVM charakteryzują się niższą wydajnością przetwarzania ze względu na ograniczenia bezpośrednio programowalnej macierzy bramek (FPGA, field-programmable gate array). Oznacza to, że rozwiązania sprzętowe ograniczają liczbę użytkowników, którzy mogą wykonywać działania jednocześnie.

    Urządzenia Avocent IPIQ IP KVM nie mają takich ograniczeń, ponieważ ich moc przetwarzania danych jest zlokalizowana w samym kluczu sprzętowym. Dzięki temu więcej użytkowników może jednocześnie uruchamiać sesje, co zwiększa produktywność zespołów IT.

  • Ekonomiczne rozwiązanie dostosowane do potrzeb: przełączniki KVM są standardem branżowym, są jednak rozwiązaniem kosztownym. Zespoły nabywają rozwiązania sprzętowe wyposażone w 8 do 32 portów, z których część nie jest później wykorzystywana.

    Urządzenia KVM IP firmy Avocent IPIQ umożliwiają zespołom stopniową rozbudowę. Mogą one nabyć jeden klucz sprzętowy i wykorzystać go tam, gdzie jest potrzebny. Mogą też zaopatrzyć się jednorazowo w kilkaset sztuk i ujednolicić zarządzanie infrastrukturą w centrach danych i obiektach brzegowych. Urządzenia te również nie obciążają znacznie budżetu IT, ponieważ ich koszt to około jedna trzecią ceny ośmioportowego przełącznika. Co jest równie ważne: dzięki niewielkim rozmiarom i uniwersalności zastosowania dają one zespołom większą elastyczność użycia.

  • Wykorzystanie zalet ekosystemu: urządzenia KVM IP Avocent IPIQ są przeznaczone do współpracy z ekosystemem Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem. Avocent ADX Ecosystem to platforma niezależna od dostawcy, którą zespoły mogą stosować do uzyskiwania dostępu i zarządzania wszystkimi urządzeniami, w tym zaporami sieciowych, routerami, serwera, procesorami serwisowymi, urządzeniami pamięci masowej, przełącznikami i maszynami wirtualnymi. Elastyczny i łatwy w rozbudowie ekosystem Avocent ADX Ecosystem może być sprawnie skalowany w dużych obiektach, umożliwiając zespołom IT obsługę większej liczby lokalizacji i urządzeń niż do tej pory.

Podsumowanie

W kwestii zdalnego monitoringu i zarządzania IT, zespoły potrzebują elastycznego, łatwego w użyciu rozwiązania, które zwiększy ich produktywność bez nadwyrężania budżetu. Dzięki urządzeniom Avocent IPIQ IP KVM zespoły podnoszą użyteczność i skalowalność ekosystemu Avocent ADX i usprawniają procesy zarządzania IT w swoich firmach już dziś.

Dowiedz się więcej o urządzeniach Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ KVM.

Powiązane artykuły

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja