The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
DX 냉각이란 무엇입니까? | 직접 확장 냉각 시스템

4 분 읽기

DX 냉각 시스템의 작동 방식

직접 팽창 또는 DX 냉각 시스템은 냉매의 증발 및 응축을 통해 공간의 열을 제거하는 일종의 에어컨 시스템입니다. 냉매는 네트워크실 또는 기타 IT 공간에서 IT 장비에 의해 생성된 열과 같은 공기 중의 열을 흡수한 다음 궁극적으로 실외에서 열을 거부합니다. 이는 냉매가 실온 미만으로 끓고 열 교환기를 통해 실외 공기 또는 물에 열을 전달하여 액체로 다시 응축되기 때문에 가능합니다.

DX 냉각 시스템에서, 증발기는 냉각될 공간 내에 배치된다. 냉매는 DX 냉각 코일로 들어가 공기에서 열을 흡수하고 가스로 변환합니다. 그런 다음 냉매가 외부에 있는 콘덴서로 이동하여 열이 방출됩니다. 증발기와 콘덴서 사이에 팽창 밸브가 있어 냉매가 이 냉각 프로세스를 통과할 때 냉매의 압력과 온도 변화를 용이하게 합니다. 압축기는 냉매를 이동시키는데, 전체 DX 냉각 시스템은 폐쇄 루프 솔루션을 제공합니다.

IT 환경에서 DX 냉각의 장점과 단점

DX 냉각은 데이터 센터 또는 기타 IT 공간에 일반적으로 배치되는 냉각수 및 기타 유형의 냉각 시스템에 비해 더 많은 유연성을 제공하며 열 교환 횟수를 최소화하면 더 낮은 비용으로 작동할 수 있습니다. 냉각수 시스템은 DX 시스템보다 더 큰 블록에 구축되어 이동에 따라 유연하게 구축할 수 있습니다. 또한 DX 냉각은 민감한 장비로 가득 찬 IT 공간에 물을 유입할 필요성을 제거할 수 있으며, 이는 많은 데이터 센터 관리자에게 중요한 이점입니다. 냉각 루프에 칠러가 하나만 있는 경우, 여러 DX 시스템은 냉각수 시스템에 비해 중복성을 제공할 수 있습니다.

그러나 데이터 센터 공간이 넓을수록 DX 냉각 시스템의 이상성은 떨어집니다. 한 가지 말씀드리자면, 긴 배관 경로는 넓은 공간에 DX 냉각 시스템을 설치하는 데 있어 어려운 측면이 될 수 있습니다. 여러 냉매 라인을 가동하는 것은 냉각기 용수 배관 루프를 더 적게 가동하는 것보다 비용이 더 많이 들 수 있습니다.

DX 냉각의 최근 혁신

최근의 혁신은 DX 시스템의 효율성과 확장성을 변화시키고 있으며 많은 데이터 센터 관리자가 데이터 센터 또는 IT 공간에 적합한 냉각 전략을 선택할 때 두 번째 관점을 제시하게 하고 있습니다. DX 냉각 기술의 가장 주목할 만한 발전은 다음과 같습니다.

  • 가변 기술. 최신 DX 냉각 시스템 모델에는 압축기에서 콘덴서 팬, 증발기 팬, 펌프 및 팽창 밸브에 이르는 다양한 다양한 구성 요소가 포함되어 있습니다. 이러한 기술은 실내 부하의 변화에 대응하고 대응합니다. 즉, 냉각 시스템 구성 요소는 항상 최대 용량으로 작동하는 것은 아니지만, 대신에 임의의 주어진 시간에 실내의 열을 관리하는 데 필요한 에너지만을 사용한다.
  • 펌핑 냉장 경제화. 장비 설계 관점에서 볼 때, 전자식 코마이티드(EC) 팬도 어느 정도 절전에 도움이 될 것입니다. 그러나 압축기 전력은 모든 DX 장치에서 소비되는 총 전력의 거의 50-70%에 해당합니다. 펌핑된 냉매 시스템을 사용하면 경제화 사이클로 전환하여 실외 주변 온도가 낮은 동안 컴프레서를 끄거나 덜 작동할 수 있습니다. 이 주기에서는 때때로 자유 냉각이라고 하는 실외 대기를 사용하여 컴프레서와 팽창 밸브를 사용하는 대신 냉매를 필요한 온도로 직접 냉각합니다. 냉매 펌프는 일반 DX 냉각 모드에서 컴프레서를 작동하는 데 필요한 전력의 거의 1%에서 작동할 수 있습니다. 경제화 사이클의 완전한 활용 동안, 냉각 시스템의 냉각 전력 사용 효율 또는 PUE는 1.05만큼 낮을 수 있다.
  • 스마트 컨트롤. DX 냉각 시스템에서 제어 기능이 향상될수록 필요한 오류 마진이 줄어들고 시스템을 보다 효율적으로 실행할 수 있습니다. 동급 최강의 DX 냉각은 고급 제어 기능을 사용하여 데이터 센터 IT 부하를 정확하게 측정하고 가장 효율적인 작동 모드에 지속적으로 적응합니다. 이를 통해 과냉각 없이 냉각 시스템의 신뢰성을 보장하여 비용을 제어할 수 있습니다.

다양한 기술, 경제화 옵션 및 올바른 제어가 결합되어 규모에 관계없이 거의 모든 IT 환경에서 DX 냉각 전략을 효과적인 옵션으로 만들 수 있습니다.

Vertiv에서 제공하는 DX 냉각 솔루션

Vertiv는 미션 크리티컬 시설 내에서 규모, 위치 및 비즈니스 사양을 충족하는 광범위한 정밀 냉각 솔루션을 전문으로 합니다. DX 냉각 제품 포트폴리오에는 소규모 컴퓨터실에서 엔터프라이즈 데이터 센터에 이르기까지 광범위한 애플리케이션을 지원하도록 설계된 옵션이 포함되어 있습니다. 당사의 가장 인기 있는 DX 냉각 솔루션에는 다음이 포함됩니다.

  • Vertiv™ Liebert® DSE™ 자유 냉각 경제화 시스템. Vertiv™ Liebert® iCOM™ 컨트롤을 사용하는 이 DX 냉각 시스템은 원활하고 자동화된 전환을 통해 가용한 모든 경제화 시간을 포착합니다. 이 시스템은 공기 흐름, 폼 팩터 및 용량에 대해 20개 이상의 구성으로 분할 시스템 냉매 경제화를 제공합니다. 또한, 높아진 바닥 및 높아지지 않은 바닥 데이터 센터를 위해 주변, 갤러리 및 전면 방전 애플리케이션에 배포할 수 있습니다. 또한 외부에 완전히 설치된 독립형 공장 파이프형 공장 배선 구성으로 제공되어 냉매 배관의 현장 설치가 필요하지 않습니다.
  • Vertiv™ Liebert® PDX Compact DX 냉각 시스템. 작은 공간을 위해 설계된 이 DX 냉각 시스템은 설치 공간당 업계 최고의 용량을 제공합니다. 전체 및 부분 무료 냉각을 제공하면서 구성이 매우 용이합니다. Liebert® PDX는 독특한 바닥 높이의 공기 배출을 통해 뜨거운 공기와 차가운 공기의 혼합을 줄여 효율성을 개선합니다. 다운플로우 모델은 전면, 좌측 및 우측 방전 및 업플로우 모델은 전면 및 후면 반환 옵션을 제공합니다. Liebert® EconoPhaseTM 펌프 냉매 절약장치는 Liebert PDX 실내 장치 및 Liebert MC 콘덴서와 호환되어 전반적인 시스템 효율성을 향상시킵니다.
  • Vertiv™ Liebert® CRV 열 기반 냉각. Liebert® CRV는 정밀 데이터센터 냉각 솔루션으로, 일련의 데이터센터 랙에 통합됩니다. 이 제품은 고밀도 애플리케이션에서 볼 수 있는 몇 가지 주요 과제를 해결하도록 설계되었습니다. Liebert CRV는 공기 흐름과 온도를 독립적으로 관리하는 조절 가능한 공기 흐름 배플과 제어 기능을 통해 필요한 곳에서 매우 효율적인 냉각을 정확하게 제공할 수 있습니다. 이 시스템은 다양한 옵션으로 제공되므로 모든 설치에 유연성을 제공합니다. 가변 용량 팬과 압축기는 냉각 시스템이 작동하여 IT 공간의 부하를 충족하므로 에너지를 절약할 수 있습니다.

Vertiv 웹사이트를 방문하여 모든 IT 공간을 위한 DX 냉각 솔루션을 포함한 열 관리 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.


VertivTM AI Hub

Infrastructure designed to stay multiple compute generations ahead, starting now.

Learn more
PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역