The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

제품군

Liebert PDX, Direct Expansion Floor-Mount Cooling Unit, from 15 to 120 kW

The Liebert PDX direct expansion large room cooling unit is equipped with the most advanced industry cooling system technology, which allows the unit to provide thermal management efficiency for data centers and server rooms.

브로슈어 다운로드 설명서 다운로드
Login to Save for Later
적합한 용도:
  • Data CenterColocationHosting
  • Banking Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Government
  • Telecom
  • Transportation

복지

Liebert PDX is the highest performing floor mount direct expansion unit in its range, delivering efficiency of up to 65%
 Suitable for all data center environments with a wide range of configurations to meet all installation requirements 
 Liebert PDX is ideal for data centers facing load and temperature variations, such as those typical of cloud computing environments 

특징

Liebert PDX is available both in air cooled and water cooled versions to suit various site installation requirements. It also allows multiple freecooling modes of operation (Direct Air, Indirect Water, Chilled Water on Freecooling Chiller and Liebert® EconoPhase™ pumped refrigerant economizer) increasing its ability to adapt to diverse application demands
The Liebert® EconoPhase™ pumped refrigerant economizer is compatible with Liebert PDX and Liebert MC microchannel condenser to improve thermal management and control, while drastically cutting energy costs and lowering pPUE
 The unit’s Digital Scroll configuration, instead, is responsible for modulating cooling capacity while the fresh air economizer function, operated by the iCOMTM control, is adopted when outside air temperature is colder than the return temperature
In addition, the combination of R410A refrigerant, Electronic Expansion Valve (EEV) and new generation Liebert® EC Fans 2.0 all allow the unit to reach significant levels of efficiency

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처
연락처 보기 USA 변경
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
제품 중점 영역: 무정전 전원 공급장치(UPS), 배전설비, 열 관리, 통합 솔루션, 랙과 컨테인먼트 솔루션
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
제품 중점 영역: 열 관리
PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역