The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion UPS 5,000 - 10,000 VA

The Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion double-conversion online UPS provides the highest level of power conditioning and power protection for critical business IT systems such as network equipment and business servers. This ensures that your mission-critical systems and applications are protected in the event of any utility power problems such as power surges or a complete loss of power. The Liebert® GXT5 UPS protects against the widest range of power problems and seamlessly switches to battery backup if the quality of the input power is outside of acceptable operating levels.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Login to Save for Later
Vantaggi principali
Lowest total cost of ownership over the lifetime of the UPS. The expected useful life of the Lithium-Ion batteries is up to 3 times that of VRLA batteries which translates into fewer battery replacements over the life of the UPS.
Lithium-Ion battery technology delivers more runtime and faster recharge time, and offers better performance at higher temperatures and supports up to 10 times more discharge cycles compared to standard VRLA batteries.
The internal UPS battery offers industry-leading runtimes (up to 14 minutes at full load) to ensure availability of critical applications during an unexpected power loss.
Certified to meet industry UPS and lithium-ion standards such as UL 1778, UL 1973, and UL 1642, which ensures it's safe to use in your critical IT environments.
Hot-swappable, user replaceable batteries allow you to easily replace the batteries, if needed, without disrupting power to the connected equipment.
Standard 5-year warranty provides peace of mind your investment is protected. 
Particolarmente adatto per:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
Garanzia: Standard 5-year warranty including both electronics and batteries.

Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion online UPS protects critical IT applications against outages and power disturbances. It offers highest level of power conditioning and battery backup in server rooms, network closets, and other edge or distributed IT locations. Lithium-Ion batteries require fewer battery replacements and last up to 3x as long as VRLA batteries reducing maintenance, labor, and replacement costs (lower TCO). Hot-swappable, user-replaceable batteries increase the useable life of the UPS.

Panoramica delle specifiche del modello
GXT5LI-5000MVRT3UXLN
5000VA / 5000W   120V/240V   120V/208V (120V/240V (User-Configurable))   NEMA L14-30P   5.2 in   16.9 in   35 in   104.9 lbs  
GXT5LI-6000MVRT3UXLN
6000VA / 6000W   120V/240V   120V/208V (120V/240V (User-Configurable))   Hardwired (L1, L2, N, G)   5.2 in   16.9 in   35 in   100 lbs  
GXT5LI-8000MVRT4UXLN
8000VA / 8000W   120V/240V   120V/208V (120V/240V (User-Configurable))   Hardwired (L1, L2, N, G)   6.9 in   16.9 in   35 in   156.3 lbs  
GXT5LI-10KMVRT4UXLN
10000VA / 10000W   120V/240V   120V/208V (120V/240V (User-Configurable))   Hardwired (L1, L2, N, G)   6.9 in   16.9 in   35 in   156.3 lbs  
VEBCLI-192VRT1U
  N/A   192V   N/A   1.7 in   17 in   31 in   48 lbs  
GXT5LI-5KL630RT3UXLN
5000 VA / 4900 W   200V-240V   208VAC (Default); 200-240VAC (User-Configurable); ±1%   L6-30P   5.25 in   16.9 in   35 in   103 lbs  
GXT5LI-6000GVRT3UXLN
6000 VA / 6000 W   200V-240V   230VAC (Default); 200-240VAC (User-Configurable); ±1%   Hardwired (L1-L2/N-G)   5.25 in   16.9 in   35 in   99 lbs  
GXT5LI-8000GVRT3UXLN
8000 VA / 8000 W   200V-240V   230VAC (Default); 200-240VAC (User-Configurable); ±1%   Hardwired (L1-L2/N-G)   5.25 in   16.9 in   35 in   105 lbs  
GXT5LI-10KGVRT3UXLN
10,000 VA / 10,000 W   200V-240V   230VAC (Default); 200-240VAC (User-Configurable); ±1%   Hardwired (L1-L2/N-G)   5.25 in   16.9 in   35 in   105 lbs  
Superior Battery Technology: Lithium-Ion batteries require fewer battery replacements and last up to 3x as long as traditional VRLA batteries reducing maintenance, labor, and replacement costs (resulting in the lowest TCO). Internal batteries offer industry-leading runtime (up to 14 minutes at full load) to protect critical equipment during an unexpected power loss.
High Performance: Lithium-Ion battery technology offers better performance at higher temperatures, supports up to 10 times more discharge cycles, and delivers faster recharge times compared to VRLA batteries.
Easy Installation: Hot-swappable, user-replaceable batteries may increase the useable life of the UPS by allowing you to easily replace the batteries, if needed, without disrupting power to connected equipment.
Scalable Runtime: The UPS has an external battery connector, which is a scalable runtime solution for extended outage protection (Up to (8) VEBCLI-48VRT1U External Battery Cabinets). 
Lowest total cost of ownership; lithium-ion batteries last up to 3 times as long as VRLA batteries, resulting in fewer battery replacements saving time and money
5-years standard warranty on the UPS and batteries
Longer battery runtime and quicker battery recharge times to ensure availability of your critical applications
0.9 (or better) Output Power Factor delivers more usable power, saving space and cost
High efficiency, up to 92% in double-conversion online mode to deliver energy savings
Advanced User-Friendly Color Graphic LCD with gravity sensing orientation for simple local UPS configuration and management
Flexible 2U rack/tower convertible form factor
Up to seven battery-backed outlets ensuring you critical equipment is protected
(4) Individually Programmable outlets to optimize battery runtime for critical loads
Hot-swappable, user-replaceable internal batteries enable battery replacement without disrupting power to connected equipment
Input circuit breaker for additional protection of the equipment in the event of a worst-case failure
Remote Emergency Power Off (EPO) to turn off the UPS in the event of an emergency
USB communications for local UPS monitoring and management using free Power Assist software
Optional Liebert® IntelliSlot™ RDU101 network communications card for remote monitoring, control and management of the UPS
Environmentally Friendly; RoHS and REACH compliant 

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione