Systèmes KVM 5000 haute performance Avocent HMX
Le système KVM haute performance numérique Avocent HMX est conçu pour les entreprises qui souhaitent offrir aux employés la capacité d'accéder simultanément et en toute transparence à une ou plusieurs ressources informatiques physiquement distinctes de leur environnement de travail. Cette solution permet aux utilisateurs, depuis leur poste de travail, d'accéder comme s'ils étaient sur place à tous les périphériques, tous les ordinateurs et toutes les ressources informatiques rattachés au réseau IP HMX
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
- Banque, finances et assurances
- Médias et spectacle
- Chimie/pétrochimie (hormis pétrole et gaz)
- Centre de données/colocation/hébergement
- Éducation
- Administration publique
- Santé
- Défense, aéronautique et missiles
- Énergie nucléaire
- Pétrole et gaz
- Transport
Systèmes KVM 5000 haute performance Avocent HMX
Le système KVM haute performance numérique Avocent HMX est conçu pour les entreprises qui souhaitent offrir aux employés la capacité d'accéder simultanément et en toute transparence à une ou plusieurs ressources informatiques physiquement distinctes de leur environnement de travail. Cette solution permet aux utilisateurs, depuis leur poste de travail, d'accéder comme s'ils étaient sur place à tous les périphériques, tous les ordinateurs et toutes les ressources informatiques rattachés au réseau IP HMX
- Banque, finances et assurances
- Médias et spectacle
- Chimie/pétrochimie (hormis pétrole et gaz)
- Centre de données/colocation/hébergement
- Éducation
- Administration publique
- Santé
- Défense, aéronautique et missiles
- Énergie nucléaire
- Pétrole et gaz
- Transport
Spécifications
|
Vertiv Avocent HMX5100R - IP KVM Receiver|USB 2.0 RX Single DVI-D Audio SFP
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPKVM | USB x 4 | Speaker & Mic | 1 x DVI-D | 1920x1200 | ||||
| Afficher plus d'informations sur le produit | ||||||||
|
Vertiv Avocent HMX5100T - IP KVM Transmitter |USB 2.0 TX Single DVI-D SFP
|
||||||||
| HPKVM | USB-B x 1 | Speaker & Mic | 1 x DVI-D | 1920x1200 | ||||
| Afficher plus d'informations sur le produit | ||||||||
|
Vertiv Avocent HMX5200T- IP KVM Transmitter|USB 2.0 TX Dual DVI-D Audio SFP
|
||||||||
| HPKVM | USB-B x 1 | Speaker & Mic | 2 x DVI-D | 1920x1200 | 1.76 | 7.92 | 6 | 2.7 |
| Afficher plus d'informations sur le produit | ||||||||
|
Vertiv Avocent HMX5200R - IP KVM Receiver|USB 2.0 RX Dual DVI-D Audio SFP
|
||||||||
| HPKVM | USB x 4 | Speaker & Mic | 2 x DVI-D | 1920x1200 | 1.76 | 7.92 | 6 | 2.7 |
| Afficher plus d'informations sur le produit |
Avantages
- Élimine les limites de distance dans le réseau local - Permet aux ordinateurs et aux utilisateurs d’être situés n’importe où sur le réseau
- Vidéo DVI et audio numérique de haute qualité - Pour les applications graphiques et audio intensives
- Gestion centralisée – Au moyen d’une seule console, y compris l’accès, la mise en commun des ordinateurs de bureau et la production de rapports
- Gestion centralisée des droits d'utilisateur - Le système HMX permet l'administration et l'authentification des utilisateurs par AD, LDAP.
- Sécurité accrue - Chiffrement basé sur un certificat TLS pour un accès sécurisé
- Pas de câblage dédié - Élimine le besoin de câblage dédié entre l'utilisateur et l'ordinateur
- Vidéo numérique DVI - Jusqu’à 2560 x sessions 1600ou sessions doubles à 1920x1200 chacune
- Prise en charge USB - Support USB et la plupart des autres périphériques USB, y compris le clavier/la souris USB
Caractéristiques
- Affichage à l’écran (OSD) à chaque poste utilisateur : Les utilisateurs se connectent et choisissent des connexions de chaînes à partir d’un OSD intuitif semblable à celui d’un téléviseur numérique. Les utilisateurs peuvent également utiliser les préréglages pour changer de canal pour plusieurs écrans sur plusieurs récepteurs.
- OSD à distance : : L'affichage à l'écran à distance permet à l'utilisateur de « pousser » la vidéo et de la contrôler vers une autre station ou vers un mur vidéo ou un projecteur.
- Modes de connexion : : Les administrateurs peuvent choisir de donner aux utilisateurs la possibilité de se connecter en trois modes : Affichage seulement, partagé ou exclusif. Chaque mode autorisé est alors disponible dans l’OSD.
- Sauvegardes du système : : Les sauvegardes de la base de données peuvent être enregistrées à l'interne, à l'externe ou envoyées automatiquement par courriel. Les mises à jour automatiques peuvent être planifiées sur une base horaire, quotidienne ou hebdomadaire.
- Commutation rapide par vidéo et USB : : Le gestionnaire HMX offre un temps de commutation extrêmement rapide pour assurer une expérience utilisateur de qualité.
- Vertiv™ Avocent® HMX High Performance KVM Extender System Guide Specifications
- Vertiv™ Avocent® HMX High Performance KVM Extender System Installer User Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX High Performance KVM Extender System Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX Advanced Manager Installer User Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX Advanced Manager Server Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX DVI-D and LongView™ 5020 Rack Mount Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® Broadcast Solutions Brochure AV-11104
- Vertiv™ Avocent® USB6000 Data Sheet AV-11402
- Vertiv™ Avocent® HMX 5000 6000 & 8000 Data Sheet
- Vertiv™ Data Center Infrastructure Solutions - Channel Products Catalog - English
- Vertiv Avocent HPKVM Enhanced Emergency Management - Application Brief - English
- Vertiv™ Avocent® HMX with Multiviewer - Application Brief - English
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.