The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Vertiv presenta una solución de infraestructura prediseñada basada en filas para agilizar las implementaciones de centros de datos en el borde y de IA en el borde en Norteamérica

28/7/26

Vertiv™ SmartRow™2 ofrece racks, alimentación, enfriamiento y gestión centralizada en un diseño flexible y de sala neutra

Westerville, Ohio [16 de abril de 2024] — Los centros de datos en el borde suelen implementarse en espacios no tradicionales con infraestructura y medidas de seguridad inadecuadas para proteger los equipos de TI, lo cual crea una posible causa de implementaciones lentas y complicadas. Para mejorar la disponibilidad de estas aplicaciones cada vez más críticas, Vertiv (NYSE: VRT), un proveedor líder de infraestructura digital crítica y soluciones de continuidad, ha presentado Vertiv™ SmartRow™2, una solución innovadora y prediseñada para centros de datos en el borde, diseñada para reducir el tiempo y los costos de implementación asociados a las construcciones de centros de datos en el borde tradicionales hasta en un 80 % y un 30 %, respectivamente. El sistema es ideal para soportar el ecosistema de IA en el borde y ofrece una infraestructura completa para la computación que recopila y transmite datos para el procesamiento de IA. SmartRow™ 2 se encuentra disponible en Norteamérica en capacidades de 10 kW a 20 kW.

Al ser una solución lista para la implementación, SmartRow 2 incluye enfriamiento, protección y distribución de la alimentación a nivel de fila, racks de TI y gestión remota a nivel de sistema, lo cual minimiza la planificación y la preparación. Para simplificar aún más la implementación, Vertiv ofrece servicios de gestión de proyectos, montaje y puesta en marcha, además de una garantía limitada de 1 año en todo el sistema. A medida que cambian las necesidades, la solución puede ampliarse para alojar hasta cinco racks de TI, con una capacidad de potencia por rack que oscila entre 3,3 kW y 6,6 kW. Además, tiene la opción de incorporar redundancia de alimentación y enfriamiento 2N, lo cual permite una mejor tolerancia a los fallos y reduce el riesgo de periodos de inactividad no previstos.

“A medida que aumenta la demanda de baja latencia, los centros de datos en el borde no solo están ganando popularidad, sino que también son cada vez más un centro de procesos críticos para el negocio”, indicó Joshua Schnack, vicepresidente de gestión de productos de soluciones de TI globales en Vertiv. "SmartRow 2 ofrece mayor velocidad y simplicidad que una implementación típica en el borde; esto permite la instalación de la infraestructura en menos de una semana, en comparación con una implementación típica que podría tardar hasta 12 meses. Además, esto les permite a las empresas añadir equipos de TI rápidamente y la agilidad necesaria para escalar la capacidad fácilmente para el crecimiento futuro".

SmartRow™ 2 cuenta con pasillos fríos y calientes totalmente contenidos, con el sistema de enfriamiento en fila que hace circular el aire frío dentro de los racks EIA310 sellados de 19 pulgadas. Al centrarse en enfriar solo el sistema en lugar de una sala, mientras se ajusta la capacidad en tiempo real en función de la carga de TI, Vertiv™ SmartRow™2 puede permitir una reducción del consumo energético de enfriamiento y las emisiones de CO2 en un promedio del 20 % en comparación con cargas de equipos e infraestructura similares no implementadas como un sistema cerrado preconfigurado. Los ventiladores de emergencia de cada rack brindan protección adicional y se activan automáticamente durante situaciones críticas para eliminar el calor del sistema y ofrecer tiempo adicional para un apagado controlado del sistema.

El sistema centralizado de gestión de infraestructura y de TI les permite a los operadores acceder y controlar de forma remota el enfriamiento, la alimentación y las cerraduras de las puertas de SmartRow 2. También permite la gestión de procesadores de servicio en el equipo de TI, todo a través de una única interfaz. El software de monitoreo opcional se integra perfectamente con SmartRow 2 y proporciona datos consolidados, navegación en 3D, gestión de múltiples sitios, gestión de múltiples sistemas, navegación eléctrica, registros de informes e historial, acceso a puertas y más.

Además, Vertiv ha anunciado recientemente su portafolio completo para implementaciones de computación de alto rendimiento (HPC) e IA, Vertiv™360AI. Estas soluciones incluyen alimentación, enfriamiento, gabinetes, servicios de ciclo de vida integral y gestión digitalizada.

Para más información sobre Vertiv SmartRow 2 y todas las ofertas de alimentación, enfriamiento y TI de Vertiv, incluidas las soluciones de IA/HPC, visite Vertiv.com.

Información sobre Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) reúne hardware, software, análisis y servicios continuos para permitir que las aplicaciones vitales de sus clientes funcionen continuamente, funcionen de forma óptima y crezcan con sus necesidades empresariales. Vertiv resuelve los desafíos más importantes a los que se enfrentan los centros de datos, las redes de comunicación y las instalaciones comerciales e industriales actuales con un portafolio de soluciones y servicios de infraestructura de TI, enfriamiento y alimentación que se extiende desde la nube hasta el borde de la red. Con sede en Westerville, Ohio, EE. UU., Vertiv opera en más de 130 países. Para más información y conocer las últimas noticias y contenido de Vertiv, visite Vertiv.com. 

Declaraciones prospectivas

Esta publicación contiene las declaraciones prospectivas de conformidad con la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los EE. UU. de 1995, Sección 27 del Acta de Seguridad y Sección 21E del Acta de Intercambio de Seguridades. Estas declaraciones son solo una predicción. Los acontecimientos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos descritos en las declaraciones prospectivas. Se remite a los lectores a las clasificaciones de Vertiv con la Comisión de Bolsa y Valores, incluidos el Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K y cualquier Informe Trimestral posterior en el Formulario 10-Q para un análisis de estos y otros factores de riesgo importantes relacionados con Vertiv y sus operaciones. Vertiv no tiene obligación alguna, y renuncia expresamente a cualquier obligación, de actualizar o alterar sus declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

CONTACTO

Brianna Rabe - Ruder Finn
E brianna.rabe@ruderfinn.com

Artículos relacionados

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Descripción general
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación