The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Avocent HMX1070 / HMIQSHDI Software Downloads

Avocent HMX Managers v5 can now be upgraded to the version 6 firmware via the updates available on this page. Only hardware version 5 and newer Avocent HMX Manager models are compatible with this upgrade.

Sign up for Software Updates

 

Before upgrading, please read the release notes and technical documentation. The upgrade steps must be followed exactly as written. Failure to follow the steps could result in non-functioning units.

Effective February 28, 2017, Vertiv will end distribution of the listed Avocent HMX and AMX High Performance KVM. After February 28, 2017 the listed SKUs will be at End-of-Sale (EOS) and they will no longer be available for purchase from Vertiv.

Read EOL Bulletin View Discontinued Product Page

HMX Manager

Only hardware version 5 and newer Avocent HMX Manager Models are compatible with the firmware upgrade to version 6.0.0.74 or above. If you have both a 4.x.x.x HMX Manager (MPN: 520-729-xxx) and a 5.x.x.x HMX Manager (MPN: 520-882-xxx), please contact Avocent Technical Support to get firmware that allows the Managers to work together in a Hub and Spoke configuration.

HMX Transmitter and Receiver

Once HMX transmitter or HMX receiver is upgraded to a .30 version of firmware (either 4.30.0.18 or 6.30.x.x), you cannot downgrade that unit to a “non .30” release. For example, once upgraded to 4.30.0.18 a customer cannot downgrade to 4.0.0.18 or 4.10.0.18.

Software downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

Legacy Downloads for Avocent HMX1070 / HMIQSHDI

RELEASE VERSION AND DATE ​NOTES SOFTWARE DOWNLOAD

v6.30.0.21
August 15, 2014

Release Notes HMX1070_6.30.0.21
HMIQSHDI_6.30.0.21

v6.30.0.12
May 30, 2013

Release Notes HMX1070_6.30.0.12
HMIQSHDI_6.30.0.12

v4.30.0.18
May 30, 2013

Release Notes HMX1070_4.30.0.18
HMIQSHDI_4.30.0.18

v4.0.0.18
November 4, 2011

Release Notes HMX1070_4.0.0.18
HMIQSHDI_4.0.0.18

v4.0.0.12
March 15, 2011

Release Notes HMX1070_4.0.0.12
HMIQSHDI_4.0.0.12

v4.0.0.9
December 22, 2010

  HMX1070_4.0.0.9
HMIQSHDI_4.0.0.9

v4.0.0.0
July 24, 2010

Release Notes HMX1070_4.0.0.0
Release Notes HHMIQSHDI_4.0.0.0

v3.3.0.4
June 15, 2009

Release Notes HMX1070_3.3.0.4
Release Notes HMIQSHDI_3.3.0.4

Verwandte Artikel

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort