The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ Next Predict – Längere Betriebszeit. Weniger Rätselraten.

Vorausschauende Betriebszeiten im Betriebsmaßstab. Vertiv™ Next Predict definiert Wartung neu mit einem KI-gestützten Ansatz auf der Grundlage von Daten, der für die anspruchsvolle Infrastruktur von heute entwickelt wurde. Über routinemäßige Zeitpläne hinaus nutzt es modernste Analysen zur Vorhersage von Risiken, bevor sie den Betrieb stören. Dieser proaktive Ansatz ptimiert die Leistung, vermeidet unnötige Besuche vor Ort und sorgt für eine hohe Verfügbarkeit im Betriebsmaßstab. Vertiv Next Predict wird durch das globale Netzwerk aus qualifizierten Technikern und Servicezentren von Vertiv unterstützt und ist mehr als nur Wartung – es ist ein Leistungsmotor für die Ära der KI.

Broschüre anfordern Demo buchen
Wichtigste Vorteile
  • DIE WARTUNGSEFFIZIENZ ZU OPTIMIEREN: Kritische Maßnahmen anhand von Prognosen priorisieren, die mittlere Reparaturdauer (MTTR) verbessern, unnötige Wartungsmaßnahmen vermeiden und die Zeit vor Ort verkürzen.
  • DIE BETRIEBLICHE TRANSPARENZ ZU VERBESSERN: Den Gerätezustand an mehreren Standorten kontinuierlich überwachen, um fundierte Entscheidungen anhand von Daten zu treffen.
  • DIE LEBENSDAUER DER ANLAGEN ZU VERLÄNGERN: Die Lebensdauer von Komponenten durch zustandsbasierte und vorausschauende Wartung erhöhen, basierend auf Empfehlungen zur Verbesserung des Zustands in Echtzeit.
  • UNTERSTÜTZUNG DURCH EXPERTEN ZU ERHALTEN: Beratung durch Experten rund um die Uhr und umsetzbare Erkenntnisse von den Servicetechnikern von Vertiv, damit Ihr Rechenzentrum stets mit maximaler Leistung läuft.
  • DIE BETRIEBLICHE EFFIZIENZ ZU STEIGERN: Sie erhalten Empfehlungen, die Sie zur Verbesserung der Geräteleistung basierend auf Umgebungs- und Betriebsbedingungen sowie auf dem Lebenszyklus ergreifen können.

Vorteile

  • ANLEITUNG DURCH FACHLEUTE VON VERTIV: Das High Availability Response Center (HARC) von Vertiv überwacht und vergleicht kontinuierlich Telemetriedaten, um Leistungsabweichungen automatisch zu erkennen und zeitnah Korrekturmaßnahmen zu ermöglichen.
  • REMOTE-FEHLERBEHEBUNG: Geräteprobleme von Fern erkennen und beurteilen. Weniger Bedarf für Besuche vor Ort, optimale Nutzung der Zeit vor Ort und möglichst unverzüglich reagieren.
  • KUNDENSPEZIFISCHE WARTUNGSPLÄNE: KI-optimierte Wartungspläne erstellen, die den tatsächlichen Anlagenzustand zeigen, damit Ressourcen und Ersatzteile mit Priorität da bereitgestellt werden können, wo sie am dringendsten gebraucht werden.

Leistungsmerkmale

  • KI-GESTÜTZTE ZUSTANDSBEWERTUNG: KI-gesteuerte Algorithmen bewerten in Echtzeit den Zustand der Anlage und analysieren die Bedingungen von Komponenten, Nutzungsmuster, Verhaltensanomalien und Veränderungen in der Lebensdauer der Anlage.
  • GENERIERUNG VON GESUNDHEITSVORFÄLLEN: Anomalien, Leistungseinbußen und Verschlechterungen des Zustands automatisch erkennen und zeitnah Servicemaßnahmen anfordern. Wartungsmaßnahmen nach Schweregrad priorisieren.
  • FLOTTEN-BENCHMARKING: Die Leistung von Anlagen wird standortintern und -übergreifend verglichen, während die Algorithmen von Vertiv Best Practices zur Verbesserung des Zustands, der Zuverlässigkeit und der Leistung der Anlagen empfehlen.
  • KONTINUIERLICH VERBESSERTE ALGORITHMEN: Als Managed Service verfeinert Vertiv Next Predict mit Hilfe maschineller Lernmodelle Algorithmen zur Vorhersage des Anlagenzustands, die sich mit jedem Datenzyklus und jedem Wartungsbesuch weiterentwickeln, um ihre Vorhersagegenauigkeit kontinuierlich zu verbessern.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Service-Schwerpunkte: Projektservices, Services zur Leistungsoptimierung, Schulungen, Notruf, Vorbeugende Wartung, Vorbeugende Wartung für industrielle Anwendungen, Ferndienste, Ersatzteile und Ersatzteilverwaltung
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Service-Schwerpunkte: Projektservices, Services zur Leistungsoptimierung, Notruf, Vorbeugende Wartung, Vorbeugende Wartung für industrielle Anwendungen, Ferndienste
Vertiv Monitoring Software
+1 800 543 2378 / +1 614 841 6599 Option 2
Ohio USA
Service-Schwerpunkte: Projektservices, Services zur Leistungsoptimierung, Schulungen, Notruf, Vorbeugende Wartung, Vorbeugende Wartung für industrielle Anwendungen, Ferndienste, Generator Services

AI-powered maintenance and predictive analytics | Vertiv™ Next Predict

End-to-end systems for next-gen AI

Partner-Login

Sprache & Standort