The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

BDSU

Die Alber BDSUi und BDSU-50 Batterieüberwachungssysteme sind ideal für versiegelte 12- und 16-Volt-Batterien geeignet.

BDS-256XL

Der BDS-256XL ist ein eigenständiger Batteriemonitor für USV-Anwendungen. Es überwacht 2V-16V-Batterien, ist jedoch für die Überwachung von 2V-VLA-Zellen optimiert.

CRT-400 Cellcorder

Front view of the Alber Cellcorder CRT-400 Cell Resistance Tester

Der Cellcorder™ CRT-400 Cell Resistance Tester (Zellwiderstandstester) wurde speziell entwickelt, um die IEEE-Normen für die Prüfung von Batterien zu erfüllen.

Digitales Batteriehydrometer

Das DMA35 ist ein tragbares, eigenständiges digitalspezifisches Schwerkraft- und Elektrolyttemperaturmessgerät, das für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet ist.

BCT-2000

Das BCT-2000 testet jede beliebige Zeichenfolge mit bis zu 256 Zellen, führt konstante Strom- und Leistungskapazitätstests durch, unterstützt USV-Tests und mehr.

Kontinuierliche Belastungseinheiten

Die Continuous Load Unit stellt die Last während eines Kapazitätstests bereit und kann mit dem BCT-2000-, dem BDS-256XL-Monitor oder als eigenständiges Gerät mit manuellem Schaltkasten verwendet werden.

Battery Xplorer Enterprise

BXE verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, die eine einfache Überprüfung des Batteriezustands und der Analyse sowie der vermutlichen Ursache und Korrekturmaßnahmen für Alarmzustände ermöglicht.

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort