Vertiv™ CoolChip CDU
Die Vertiv™ CoolChip CDU wurde für die Flüssigkeitskühlung in Umgebungen mit hoher Dichte entwickelt. Es eignet sich für Direct-to-Chip- und Hintertürkühlungsanwendungen, die eine einfache, kostengünstige Bereitstellung in jedem Rechenzentrum ermöglichen. Die Vertiv CoolChip CDU-Familie verfügt über Modelle, die mit und ohne Zugang zu Wasser in der Einrichtung betrieben werden, sodass Sie die Vorteile flüssigkeitsgekühlter Server nutzen können, um höhere Rackdichten effizienter zu unterstützen. Wählen Sie zwischen In-Rack-, In-Row- oder Perimeter-basierten Designs sowie Flüssig-Flüssig- oder Flüssig-Luft-Wärmetauschern.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Handel und Großhandel
Vertiv™ CoolChip CDU
Die Vertiv™ CoolChip CDU wurde für die Flüssigkeitskühlung in Umgebungen mit hoher Dichte entwickelt. Es eignet sich für Direct-to-Chip- und Hintertürkühlungsanwendungen, die eine einfache, kostengünstige Bereitstellung in jedem Rechenzentrum ermöglichen. Die Vertiv CoolChip CDU-Familie verfügt über Modelle, die mit und ohne Zugang zu Wasser in der Einrichtung betrieben werden, sodass Sie die Vorteile flüssigkeitsgekühlter Server nutzen können, um höhere Rackdichten effizienter zu unterstützen. Wählen Sie zwischen In-Rack-, In-Row- oder Perimeter-basierten Designs sowie Flüssig-Flüssig- oder Flüssig-Luft-Wärmetauschern.
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Handel und Großhandel
Technische Daten
Stellen Sie mit Vertiv™ CoolChip CDU (nächste Generation der Vertiv™ Liebert® XDU-Familie) nahtlos auf hocheffiziente Flüssigkeitskühlungstechnologie um. Von Hyperscale- und Colocation-Umgebungen bis hin zu Edge-Anwendungen bietet die Vertiv CoolChip CDU flexible Bereitstellungen für Wärmetauscher an der Hintertür oder Flüssigkeitskühlung mit direktem Kontakt. Es ermöglicht die Platzierung im Rack, am Reihenende oder entlang der Perimeterbereiche. Einfache Verteilung von Kühlmittel zur effizienten Verwaltung von energiedichten Bereitstellungen mit einem Flüssig-Flüssig-Wärmeaustausch von bis zu 100 kW, 450 kW, 600 kW oder 1,350 kW und einem Flüssig-Luft-Wärmeaustausch von bis zu 70kW. Dank präziser Temperaturregelung kann dieses Gerät Wärmeschocks vermeiden. Sorgen Sie mit redundanten Pumpen und doppelten Stromversorgungen für einen zuverlässigen Betrieb und sorgen Sie für mehr Sicherheit bei der Fernüberwachung und -kommunikation.
|
Vertiv™ CoolChip CDU 121
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 kW bei 07,20 F (40C) Annäherungstemperaturdifferenz | N/A, Liquid-to-Liquid | 6.8 in | 17.5 in | 34.2 in | ||
| Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||
|
Vertiv™ CoolChip CDU 600
|
||||||
| 600kW bei 7.2 F (4.0 C) Temperaturdifferenz annähern | k. A. | 78.7 in | 23.6 in | 47.2 in | ||
| Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||
|
Vertiv™ CoolChip CDU 70
|
||||||
| 70.0 kW at 11C approach temperature difference | 10,100 m3/h (5,945 CFM) | 91 in | 24 in | 48 in | 899 lbs | |
| Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||
|
Liebert® XDU1350 Kühlmittel-Verteilereinheit
|
||||||
| 1368 kW bei 70,2° F (4°C) | k. A. | 83.5 in | 35.4 in | 48.9 in | ||
| Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||
|
Vertiv™ CoolChip CDU 2300
|
||||||
| 2300 kW at 7.2°F (4⁰C) ATD | Liquid-to-Liquid | In-Row | 94.5 in | 48 in | 48 in | |
| Weitere Produktinformationen anzeigen |
Vorteile
- HÖHERE EFFIZIENZ UND ZUVERLÄSSIGKEIT: Höhere Effizienz und Redundanzoptionen für Umgebungen mit hoher Dichte.
- SCHÜTZT DAS SEKUNDÄRE FLÜSSIGKEITSNETZWERK: Mit strikter Einhaltung der Kompatibilität mit benetztem Material.
- EINFACHE BEREITSTELLUNG: Intuitives Design für eine einfache Bereitstellung.
- FLEXIBLES DESIGN: Passend für jedes Anlagendesign und mit mehreren Kühlkonfigurationen.
- VERPACKTE LEISTUNGEN: Integrierte Steuerung, die von Grund auf einfach zu implementieren ist und die Leckerkennung unterstützt.
- SUPPORT AUF ABRUF: Branchenführender Service-Support mit lokaler Installation und Wartungssupport am selben Tag.
Leistungsmerkmale
- KOMPAKTER FUSSABDRUCK: Ermöglichen Sie In-Row-Bereitstellungen.
- INTEGRIERTER 50 MIKRONFILTER: Halten Sie das Versorgungswasser frei von Verunreinigungen, um die Integrität und Leistung des Servers zu schützen.
- PRÄZISE TEMPERATURREGELUNG: Vermeiden Sie thermische Erschütterungen für Server-CPU und -GPUs.
- INTELLIGENTE DURCHFLUSSÜBERWACHUNG MIT ALARMFUNKTIONEN: Helfen Sie bei der Aufrechterhaltung der Systemleistung und -effizienz.
- LEICHT ZUGÄNGLICHE EINFÜLLÖFFNUNGEN UND ABFLUSSSTELLEN: Optimieren und vereinfachen Sie die Wartung.
- INNOVATIVES EDELSTAHLDESIGN UND HYGIENISCHE KUPPLUNGEN: Die Integrität des Sekundärflüssigkeitsnetzwerks sicherstellen.
- Vertiv™ CoolChip CDU - Family Brochure - English
- Vertiv™ CoolChip CDU 150 - Data Sheet - English
- Vertiv™ CoolChip CDU Family - Data Sheet - English
- Vertiv™ CoolChip CDU 2300kW - Data Sheet - English
- Vertiv™ CoolChip CDU 70 - Data Sheet - English
- Vertiv™ CoolChip CDU 121kW - Data Sheet - GL - EN - R0625
- Vertiv™ In Row Installation Service - Data Sheet - NA - English
- Vertiv™ In Rack Installation Service - Data Sheet - NA - English
- Vertiv CoolChip CDU 600 - Data Sheet - English - 2025
- Vertiv™ Liquid Cooling Services - Data Sheet - English
- Vertiv™ CoolChip CDU Leak Detection - Data Sheet - English - rev.0326
- Vertiv™ Liquid Cooling Services - Brochure - English
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.