The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Cybex SC 600C and SC 700C Series Secure Desktop KVM Switches

Die Avocent® SwitchViewTM SC 600C und SC 700C KVM-Switch-Serien bieten bewährten, sicheren Zugriff für jede Desktop-Umgebung, in der Sicherheit erforderlich ist. Mit seinen Eigenschaften: Common Criteria, die nach EAL2+ validiert sind, mehrere Ebenen der physischen Sicherheit, CAC-Unterstützung und kontrollierte USB-Konnektivität, können Sie mehrere Workstations unterschiedlicher Sicherheitsstufen mit einer Tastatur, Monitor und Maus konsolidieren, ohne die Netzwerksicherheit zu beeinträchtigen.

Broschüre anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Garantie: 3 Jahre verlängerte Garantien verfügbar

Cyber-Bedrohungen sind in einem ständigen Wandel begriffen und passen sich oft an, um neue Technologien zu nutzen, bevor sie ausreifen. Eine Strategie zum Schutz vor Cyberangriffen ist die Anwendung von Sicherheitsstandards auf die neuesten Technologien - auch am Desktop. Das Vertiv Cybex™ SC800 Secure Desktop KVM Switching Portfolio bietet eine bewährte Lösung zum Schutz vor Cyber-Inhalten am Desktop. Diese Schalter wurden entwickelt, um die strengen Spezifikationen der US-Regierung zu erfüllen und den Anforderungen des neuesten NIAP-Schutzprofils für Peripheriegeräte der Version 3.0 zu entsprechen. Diese Switches bieten Anwendern eine hohe Auflösungskompatibilität unter Verwendung der HDMI- und DisplayPort-Technologie sowie der traditionellen DVI-Technologie. Vertiv Cybex KVM-Switches bieten ein leistungsstarkes, effektives Sicherheitsmanagement, das auf folgende Anforderungen ausgerichtet ist: Strenge Kontrolle des Systems und des Netzwerkzugriffs Verhindern Sie unberechtigten Zugriff durch Peripheriegeräte. Bieten Sie transparente Sicherheit, die die Benutzerproduktivität nicht beeinträchtigt.

Übersicht Modellspezifikationen
Cybex SC640C Secure Desktop KVM
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600   1.7 in   10.4 in  
Cybex SC740C Secure Desktop KVM
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600   2.4 in   10.4 in  
Cybex SC620C Secure Desktop KVM
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600   1.7 in   10.4 in  

Vorteile

NIAP Gemeinsame Kriterien - validiert nach EAL2+
Mehrere Sicherheitsebenen
Die in den USA entwickelte Firmware erlaubt es nur Tastatur- und Maus-Human-Interface-Geräten (HIDs), zu den Zielrechnern zu wechseln.
Das Originalitätsband zeigt einen visuellen Hinweis auf den Versuch, Zugang zu den internen Komponenten des Schalters zu erhalten.
Gesperrter Speicher verhindert Manipulationen und Neuprogrammierung der Firmware.
Sichere Kanäle - Zwei bis acht sichere Kanäle und 60dB Übersprechdämpfung, um Datenlecks zwischen benachbarten Ports zu vermeiden.
Löscht den Puffer - Löscht den Tastaturpuffer automatisch sofort, nachdem Daten über den Switch übertragen wurden, so dass keine Daten mehr im Switch verbleiben.

 

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serielle Konsole und Gateways, Digital Infrastructure Solutions
Partner-Login

Sprache & Standort