The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Albér Universal Xplorer Telecom Battery Monitors (UXTM)

A real time battery monitor designed for use in telecommunications or in DC powered data centers.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Garantie: One Year Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Vorteile

Automate the IEEE Recommended Practices for battery maintenance and testing
Monitor up to four strings in parallel
Robust design will monitor any 24V to 48V battery configuration
Stay connected with Web enabled technology
Multiple remote communications and alarm options  

Leistungsmerkmale

Monitor Critical Parameters
Real Time Overall String Voltage
Individual Cell/Block Voltages
Individual Cell/Block Temperatures
Ambient Temperature
Discharge, Float, and Ripple Current
Proactive Battery State of Health Testing
Tests the Entire Battery System's Integrity
Internal Cell/Block Resistance Test
Intercell and Intertier Connection Resistance Test
Stand Alone System
No Onsite Computer is Required for Monitoring and Alarming
Easily integrates to building management systems
Embedded Web Server with Priority Email Scheduler
24x7 data collection, analysis, and remote alarm notification 

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Produkt-Schwerpunkte: Stromverteilung, Überwachung
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
+1 954 377 7101
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Produkt-Schwerpunkte: Überwachung
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort