Vertiv Avocent HMX8000T - IP KVM Transmitter | 4K video 10 GbE | 4 USB2.0
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Rundfunk/TV und Unterhaltung
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Gesundheitswesen
- Transport
Vertiv Avocent HMX8000T - IP KVM Transmitter | 4K video 10 GbE | 4 USB2.0
- Rundfunk/TV und Unterhaltung
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Gesundheitswesen
- Transport
Vorteile
Leistungsmerkmale
Technische Daten
Das Vertiv Avocent HMX8000 IP KVM ermöglicht den Zugriff auf mehrere Computer über eine standardmäßige IP-Netzwerkinfrastruktur, so dass Nutzer ihre Datenverarbeitungsressourcen gemeinsam nutzen können. Es bietet 4K-Videos über eine einzige Glasfaserverbindung oder einen Dualschirmbetrieb in 4K mit zusätzlicher Glasfaserverbindung. Das System eignet sich ideal für Anwendungen, die eine hohe Auflösung und Null Latenz erfordern, wie z. B. Rundfunk- und Produktionsbearbeitung oder beliebige kollaborative Umgebungen. Mit diesem IP-basierten KVM-Extender kann Datenverarbeitungshardware in sicheren, temperaturgesteuerten Umgebungen abseits von Nutzer-Workstations untergebracht werden. Das System wurde entwickelt, um die Produktivität zu steigern und IT-Kosten zu senken. Es bietet leistungsfähige Verwaltungstools und Verbindungsmanagement-Kontrolle für Netzwerkressourcen, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.
- Product Overview
- Typ
- HPKVM
- Eingangsports
- 2X USB Type B
- Ausgangsports
- Speaker & Mic
- Videoanschluss
- 2X Display Port
- Videoauflösung
- 4K @ 60 Hz (4096*2160)
- Graphic Mode
- Extension Distance
- See Manual
- Power Description
- Power Supply(s)
- External 12VDC, 5A
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 10 GB SFP (No 10/100/1000 Support)
- USB ports
- 2X USB Type B
- USB Hub Support
- USB 2.0 with Class Control
- Operational Conditions
- Betriebstemperatur
- 0 to 50 C / 32 to 122 F
- Humidity
- 10-90% non-condensing
- Storage Temperature
- 0 to 60 C / 32 to 140 F
- Physical Characteristics
- Gewicht (lb/kg)
- 4 lbs
- Gewicht (lb/kg)
- 1.8 kgs
- Höhe (in/mm)
- 8.3 in
- Höhe (in/mm)
- 210 mm
- Breite (in/mm)
- 8.5 in
- Breite (in/mm)
- 215 mm
- Tiefe (in/mm)
- 1.6 in
- Tiefe (in/mm)
- 40 mm
- Miscellaneous
- Other supported accessories
- HMX-MM-10G-SFP, HMX-SM-10G-SFP, RMK-104
- Agency Approvals
- CE, FCC, UL
- Vertiv™ Avocent® HMX High Performance KVM Extender System Installer User Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX Advanced Manager Network Recommendations and Troubleshooting Technical Note
- 590-2319-501D_WEB
- Avocent HMX 8000 High Performance KVM Extender System Quick Installation Guide 5902139501B
- HMX 5K_6K_8K Series HP KVM Extenders Network Recs Tech Note_VERTIV
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.