The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Vertiv Avocent HMX8000R - IP KVM Receiver | 4K video 10 GbE | 4 USB2.0

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Wichtigste Vorteile
4K-QUALITÄT: Pixelgenau ohne Latenz bei 4K 60 Hz über eine einzige Glasfaserverbindung.
10 GB ETHERNET-FÄHIGKEIT: Es kann Glasfaserverbindungen unterstützen.
FERNZUGRIFF: Stellen Sie die Qualität und Sicherheit kritischer Geräte sicher, wenn Sie aus der Ferne auf diese zugreifen.
SCHNELLES UMSCHALTEN: Greifen Sie auf kritische Geräte in weniger als einer Sekunde zu.
ABWÄRTSKOMPATIBEL: Verwendung mit Vertiv Avocent HMX 5000/6000 Switches ohne spezielle Modifikationen. 
Am besten geeignet für::
  • Rundfunk/TV und Unterhaltung
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Gesundheitswesen
  • Transport

Vorteile

4K-Video bei 60 Hz
Sicherheit über TLS-Zertifikat basierte Verschlüsselung
Lokaler (LAN) Netzwerk-Betrieb mit unbegrenzten Erweiterungsstrecken; keine Notwendigkeit für dedizierte Verkabelung zwischen Nutzer und Computer
On-Screen-Display (OSD) an jeder Nutzerstation; Remote-OSD ermöglicht die Übertragung und Steuerung von Videos an einer anderen Station oder Videowand
System-Backups werden intern, extern oder per E-Mail gespeichert
Aktualisierungen können stündlich, täglich oder wöchentlich eingeplant werden 

Leistungsmerkmale

Weniger als eine Sekunde für das Umschalten zwischen Zielcomputern
Beliebige Matrix-Konfiguration
Multicast-1:1-Pixel-Mapping mit sofortiger Videoübertragung
IP-basierte Technologie eliminiert herkömmliche Entfernungsbeschränkungen
Die USB 2.0-Kompatibilität ermöglicht die Verwendung der meisten Tablets, Shuttle und Joy Sticks (siehe USB6000 für nicht unterstützte USB-Anforderungen)
Vollständig redundantes System mit automatischem Failover
Fernzugriff-Fähigkeit     

Das Vertiv Avocent HMX8000 IP KVM ermöglicht den Zugriff auf mehrere Computer über eine standardmäßige IP-Netzwerkinfrastruktur, so dass Nutzer ihre Datenverarbeitungsressourcen gemeinsam nutzen können. Es bietet 4K-Videos über eine einzige Glasfaserverbindung oder einen Dualschirmbetrieb in 4K mit zusätzlicher Glasfaserverbindung. Das System eignet sich ideal für Anwendungen, die eine hohe Auflösung und Null Latenz erfordern, wie z. B. Rundfunk- und Produktionsbearbeitung oder beliebige kollaborative Umgebungen. Mit diesem IP-basierten KVM-Extender kann Datenverarbeitungshardware in sicheren, temperaturgesteuerten Umgebungen abseits von Nutzer-Workstations untergebracht werden. Das System wurde entwickelt, um die Produktivität zu steigern und IT-Kosten zu senken. Es bietet leistungsfähige Verwaltungstools und Verbindungsmanagement-Kontrolle für Netzwerkressourcen, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.

Vertiv Avocent HMX8000R - IP KVM Receiver | 4K video 10 GbE | 4 USB2.0
Product Overview
Typ
HPKVM
Eingangsports
5X USB Type A
Ausgangsports
Speaker & Mic
Videoanschluss
2X Display Port
Videoauflösung
4K @ 60 Hz (4096*2160)
Graphic Mode
Extension Distance
See Manual
Power Description
Power Supply(s)
External 12VDC, 5A
Interfaces/Ports
Network Interface(s)
10 GB SFP (No 10/100/1000 Support)
USB ports
5X USB Type A
USB Hub Support
USB 2.0 with Class Control
Operational Conditions
Betriebstemperatur
0 to 50 C / 32 to 122 F
Humidity
10-90% non-condensing
Storage Temperature
0 to 60 C / 32 to 140 F
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
4 lbs
Gewicht (lb/kg)
1.8 kgs
Höhe (in/mm)
8.3 in
Höhe (in/mm)
210 mm
Breite (in/mm)
8.5 in
Breite (in/mm)
215 mm
Tiefe (in/mm)
1.6 in
Tiefe (in/mm)
40 mm
Miscellaneous
Other supported accessories
HMX-MM-10G-SFP, HMX-SM-10G-SFP, RMK-104
Agency Approvals
CE, FCC, UL

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort