The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Wandgehäuse Vertiv Knürr CON

Das Wandgehäuse Vertiv Knürr CON bietet ideale Bedingungen für die Netzwerkversorgung. Es wird in einer Flatpack-Verpackung geliefert und ermöglicht die einfache und schnelle Installation durch nur eine Person. Durch die vielseitige Konfigurierbarkeit dank der metrischen oder 19-Zoll-Installation, einfacher Änderung des Türanschlags und das optionale aktive Belüftungskonzept gestaltet sich die Installation des Wandgehäuses Vertiv Knürr CON unkompliziert und einfach.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rundfunk/TV und Unterhaltung
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Feuer/Alarm/Sicherheit
  • Regierung
  • Handel und Großhandel
  • Telekommunikation
Tools & Selectors
Ausschreibungstexte
Hier gelangen Sie zu den Ausschreibungstexten

Die Wandgehäuse des Typs Vertiv Knürr CON können von einer einzelnen Person montiert werden. Ideal für Netzwerkgeräte, Telekommunikationseinrichtungen und sensible Anlagen in industriellen Umgebungen.

Vorteile

Wirtschaftlich: Einsparungen von bis zu 50 %
bei Transportvolumen und Lager-
platz dank Flatpack-Verpackung
Montage durch eine Person
Entwickelt für direkte Wandmontage mit leichten Teilen
Mehr Flexibilität
Flexible Montage der Bauteile, Optionen für verschiedene Gehäuseabmessungen
Kabelmanagement
Einfache Kabelführung durch
Zugang von allen Seiten;
großzügiger seitlicher Freiraum
Anpassung an Installationsort, Kabelführung wählbar mit umfangreichem Zubehörsortiment

Leistungsmerkmale

Zugang von allen Seiten; Abdeckungen können einfach entfernt werden
Kabelführung über Bürstenleiste an Abdeckungen oben und unten
Lüftereinheit, optional (kann einfach nachgerüstet werden)
Fronttür mit Sicherheitsglas, verriegelbar
Material/Oberfläche
– Rückwand und Grundrahmen: Stahlblech,
verzinkt
– Abnehmbare Abdeckungen: pulverbeschichtetes Stahlblech
– Fronttür: Einscheibensicherheitsglas, strukturiert
– senkrechte 19-Zoll-Profile: verzinktes Stahlblech
Einbaumaße
– Höhe: 6 bis 24HE (1HE = 44,45 mm)
– Breite: 482,6 mm (19 Zoll)
– Tiefen: 400/500/600 mm
Verfügbarer Platz
– 80 mm Rangierraum an der Vorderseite
Installationsoptionen
– Sockel, Wandmontage
Tragfähigkeit
– 500 N statisch
Schutzklasse
– IP 20
Prüfungen je nach Ausführung
– Sicherheit nach EN 60950
– IP-Test nach DIN EN 60529
– Erdung nach DIN VDE 0100-540
Farbe
Sichtbare Oberfläche des Gehäuses pulverbeschichtet in:
RAL 7035 Lichtgrau 

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort