Vertiv™ PowerUPS 200 Standard Line Interactive Series
Die Vertiv™ PowerUPS 200 Line Interactive Series bietet zuverlässige -Phasen-USV1-Funktionen in einem schlanken Design und bietet Batteriesicherung und Überspannungsschutz für Ihre Elektronik. Mit bis zu sechs Akku-Backup-Steckdosen 200 bietet das Vertiv™ PowerUPS die Flexibilität, mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom zu versorgen und zu schützen, darunter Computer, Spielkonsolen, Workstations, POS-Geräte (Point of Sale), drahtlose Netzwerke, Überwachungssysteme und mehr. Die Vertiv™ PowerUPS wird durch eine 3Standardgarantie von Jahren unterstützt und 200 kombiniert Funktionalität mit moderner Ästhetik. Sie bietet zuverlässigen Leistungsschutz, der auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rundfunk/TV und Unterhaltung
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- IT-Personal
- Stromerzeugung
- Professionelle Serviceleistungen
- Handel und Großhandel
- Telekommunikation
Vertiv™ PowerUPS 200 Standard Line Interactive Series
Die Vertiv™ PowerUPS 200 Line Interactive Series bietet zuverlässige -Phasen-USV1-Funktionen in einem schlanken Design und bietet Batteriesicherung und Überspannungsschutz für Ihre Elektronik. Mit bis zu sechs Akku-Backup-Steckdosen 200 bietet das Vertiv™ PowerUPS die Flexibilität, mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom zu versorgen und zu schützen, darunter Computer, Spielkonsolen, Workstations, POS-Geräte (Point of Sale), drahtlose Netzwerke, Überwachungssysteme und mehr. Die Vertiv™ PowerUPS wird durch eine 3Standardgarantie von Jahren unterstützt und 200 kombiniert Funktionalität mit moderner Ästhetik. Sie bietet zuverlässigen Leistungsschutz, der auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rundfunk/TV und Unterhaltung
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- IT-Personal
- Stromerzeugung
- Professionelle Serviceleistungen
- Handel und Großhandel
- Telekommunikation
Vorteile
- Flexible Kapazitätsoptionen. Wählen Sie zwischen Modellen mit 1000 VA oder 1600 VA, um die Anforderungen Ihrer angeschlossenen Geräte hinsichtlich Leistungskapazität und Laufzeit zu erfüllen.
- Automatische Spannungsregelung (AVR). Stabilisiert die Ausgangsleistung bei Schwankungen, verlängert die Batterielebensdauer und versorgt alle angeschlossenen Geräte mit sauberer Energie.
- IEC- und Schuko-Steckdosenkonfigurationen. Wählen Sie zwischen IEC- oder Schuko-Steckdosenkonfigurationen.
- Bis zu 8 Steckdosen. Erhältlich mit 4 bis 8 Batterie-Backups und überspannungsgeschützten Steckdosen für alle Ihre kritischen Geräte.
- Vom Benutzer austauschbare Batterien. Schneller und sicherer Austausch der Batterien zur Verlängerung der Lebensdauer der USV.
- Farb-LCD-Bildschirm. Überwachung der Laufzeit und Last über einen farbigen Grafik-LCD-Bildschirm mit intuitiver Benutzeroberfläche.
- Überspannungsschutz für Datenleitungen. Schützt Ihre Geräte vor Überspannungen, die über Netzwerkkabel übertragen werden.
- Alarmmanagement. Mit einer speziellen Stummschalttaste können Sie Alarme schnell ausschalten.
- 3 Jahre Garantie. Umfassende Abdeckung des gesamten Geräts, einschließlich der Batterie, mit einer unkomplizierten erweiterten Austauschgarantie.
- Kostenlose Verwaltungssoftware. Vertiv™ Power Assist fährt Ihre Geräte bei Stromausfällen kontrolliert herunter. Es ist einfach zu installieren und schützt Ihre Geräte vor Datenverlust und Geräteschäden.
- Geräteschutzplan (EPP). Der Geräteschutzplan bietet eine Erstattung oder einen Ersatz für alle Geräte, die durch Überspannungen beschädigt wurden, während sie an Ihr Vertiv™ PowerUPS 200 Essential angeschlossen waren.
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.