PSA6E-2200IT-IEC
Die Vertiv PowerUPS 200 Essential Serie PSA 6E-2200IT-IEC ist eine kostengünstige und zuverlässige 230VAC-USV mit 6 IEC-Steckdosen, AVR und einer zweijährigen Garantie. Es handelt sich dabei um einen intuitiveren und benutzerfreundlicheren Basisleistungsschutz mit Laufzeit-LED-Anzeigen, vom Benutzer austauschbaren Batterien und einer eigenen Stummschalttaste zum Stummschalten von Alarmen. Sie verfügt außerdem über die kostenlose Verwaltungssoftware Vertiv Power Assist, um angeschlossene Geräte ordnungsgemäß herunterzufahren und während eines Ausfalls vor Schäden und Datenverlust zu schützen.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Banking
- Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- IT Personnel
- Power Generation
- Professional Services
- Retail and Wholesale
- Telecom
PSA6E-2200IT-IEC
Die Vertiv PowerUPS 200 Essential Serie PSA 6E-2200IT-IEC ist eine kostengünstige und zuverlässige 230VAC-USV mit 6 IEC-Steckdosen, AVR und einer zweijährigen Garantie. Es handelt sich dabei um einen intuitiveren und benutzerfreundlicheren Basisleistungsschutz mit Laufzeit-LED-Anzeigen, vom Benutzer austauschbaren Batterien und einer eigenen Stummschalttaste zum Stummschalten von Alarmen. Sie verfügt außerdem über die kostenlose Verwaltungssoftware Vertiv Power Assist, um angeschlossene Geräte ordnungsgemäß herunterzufahren und während eines Ausfalls vor Schäden und Datenverlust zu schützen.
- Banking
- Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- IT Personnel
- Power Generation
- Professional Services
- Retail and Wholesale
- Telecom
Technische Daten
Die Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive Series ist eine zuverlässige 230VAC-USV, die grundlegenden Leistungsschutz für mehrere Geräte gleichzeitig bietet. Es verfügt über AVR zur Stabilisierung der Ausgangsleistung und verlängerten Batterielebensdauer, eine zweijährige Garantie für langfristige Sicherheit und Datenleitungs-Überspannungsschutzanschlüsse für den Geräteschutz vor Stromstößen, die über Netzwerkkabel übertragen werden. Außerdem ist es benutzerfreundlicher als je zuvor mit Laufzeit-LED-Leuchten, benutzerseitig austauschbaren Batterien und einer speziellen Alarmstummschaltungstaste.
- Produktübersicht
- Nennleistung
- 2200 VA / 1225 W
- Eingangsspannungsbereich
- Nennleistung: 220-240 VAC; Max.: 140-290 VAC
- Ausgangsspannungsbereich
- Im Dienstprogramm: 220-240 VAC (Nominal); 195-255 VAC (Max) Auf Batterie: 230 VAC (Nominal); 230 +/- 10 VAC (Max)
- Gewicht (lb/kg)
- 28.4 lbs
- Gewicht (lb/kg)
- 12.9 kg
- Höhe (in/mm)
- 7.68 in
- Höhe (in/mm)
- 195 mm
- Breite (in/mm)
- 5.71 in
- Breite (in/mm)
- 145 mm
- Tiefe (in/mm)
- 15.75 in
- Tiefe (in/mm)
- 400 mm
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.