The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

PSA6E-1600IT-IEC

Die Vertiv PowerUPS 200 Essential Serie PSA 6E-1600IT-IEC ist eine kostengünstige und zuverlässige 230VAC-USV mit 6 IEC-Steckdosen, AVR und einer zweijährigen Garantie. Es handelt sich dabei um einen intuitiveren und benutzerfreundlicheren Basisleistungsschutz mit Laufzeit-LED-Anzeigen, vom Benutzer austauschbaren Batterien und einer eigenen Stummschalttaste zum Stummschalten von Alarmen. Sie verfügt außerdem über die kostenlose Verwaltungssoftware Vertiv Power Assist, um angeschlossene Geräte ordnungsgemäß herunterzufahren und während eines Ausfalls vor Schäden und Datenverlust zu schützen.

Broschüre anfordern
Wichtigste Vorteile
  • 600 an 2200 VA
  • Automatische Spannungsregelung (AVR)
  • 4 an 6batterie- und spannungsgeschützten Steckdosen (verfügbar in IEC- und Schuko-Modellen)
  • Vom Benutzer austauschbare Batterien zur Verlängerung der Lebensdauer der USV
  • Laufzeit-LED-Anzeigen zur schnellen Anzeige der verbleibenden Batteriekapazität
  • 2-jährige Standardgarantie und inklusive Equipment Protection Plan (EPP)
  • Am besten geeignet für::
    • Banking
    • Financial and Insurance
    • Broadcast and Entertainment
    • Data Center/Colocation/Hosting
    • Education
    • Government
    • Healthcare
    • IT Personnel
    • Power Generation
    • Professional Services
    • Retail and Wholesale
    • Telecom
    Garantie: 2-jährige Standardgarantie und im Lieferumfang enthaltener Ausrüstungsschutzplan (EPP)

    Die Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive Series ist eine zuverlässige 230VAC-USV, die grundlegenden Leistungsschutz für mehrere Geräte gleichzeitig bietet. Es verfügt über AVR zur Stabilisierung der Ausgangsleistung und verlängerten Batterielebensdauer, eine zweijährige Garantie für langfristige Sicherheit und Datenleitungs-Überspannungsschutzanschlüsse für den Geräteschutz vor Stromstößen, die über Netzwerkkabel übertragen werden. Außerdem ist es benutzerfreundlicher als je zuvor mit Laufzeit-LED-Leuchten, benutzerseitig austauschbaren Batterien und einer speziellen Alarmstummschaltungstaste.

    PSA6E-1600IT-IEC
    Produktübersicht
    Nennleistung
    1600 VA / 925 W
    Eingangsspannungsbereich
    Nennleistung: 220-240 VAC; Max.: 140–290 VAC
    Ausgangsspannungsbereich
    Im Dienstprogramm: 220-240 VAC (Nominal); 195-255 VAC (Max) Auf Batterie: 230 VAC (nominal); 230 +/- 10 VAC (max.)
    Gewicht (lb/kg)
    27.6 lbs
    Gewicht (lb/kg)
    12.5 kg
    Höhe (in/mm)
    7.68 in
    Höhe (in/mm)
    195 mm
    Breite (in/mm)
    5.71 in
    Breite (in/mm)
    145 mm
    Tiefe (in/mm)
    15.75 in
    Tiefe (in/mm)
    400 mm

    *Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

    Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

    Ansprechpartner Produktsupport
    Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
    Vertiv™ Services
    +1 800 543 2378
    610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
    Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
    Partner-Login

    Sprache & Standort