The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv Edge einphasige USV

Vertiv™ Edge ist eine Familie hochzuverlässiger, effizienter, verwaltbarer und flexibler Line-Interactive Sinuswellen-USV, mit Modellen von 500 VA bis 3000 VA in den Formfaktoren 1U, 2U, 3U, Mini-Tower, Rack/Tower und Rack-Mount (je nach Modell). Mit einem hohen Leistungsfaktor von 0,9, steuerbaren Steckdosen und erweiterten Laufzeitoptionen ist Vertiv Edge eine kostengünstige Wahl für den Schutz von Server- und Netzwerkgeräten bei verteilten und Edge-IT-Anwendungen.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rundfunk/TV und Unterhaltung
  • Bildung
  • Feuer/Alarm/Sicherheit
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • Produktion
  • Handel und Großhandel
  • Telekommunikation
  • Transport
Garantie: Standard 3-Jahres-Gewährleistung auf Elektronik und Batterien.
Tools & Selectors
Select, compare, or configure UPS systems and models
Runtime Tool
Get detailed runtime information for various load levels
UPS/Battery Services
Explore options to maintain Liebert GXT, Edge, RT+ and PSI UPS

Angesichts ihrer Rolle bei der Unterstützung von Internet-of-Things (IoT), Cloud Computing und anderen wichtigen Anwendungen sind verteilte und Edge-Rechenzentren genauso wichtig für den Geschäftserfolg wie große zentralisierte Rechenzentren. Server-, Netzwerk- und Speichersysteme in Edge-Rechenzentren verdienen einen ähnlichen Leistungsschutz wie die herkömmliche Rechenzentrumsinfrastruktur. Die Line-Interactive-USV-Produktfamilie von Vertiv™ Edge ist für verteilte IT- und Edge-Anwendungen konzipiert, die einen zuverlässigen, effizienten Leistungsschutz erfordern. Vertiv Edge 1ph UPS unterstützen bis zu 6 erweiterte Batteriemodule (EBC) und bieten eine längere Laufzeit bei Volllast als vergleichbare konkurrierende USV. Vertiv Edge 1ph UPS sind leicht zu verwalten. Automatische Erkennungsfunktionen erleichtern das Hinzufügen und Konfigurieren der EBC, ein grafischer LCD-Farbbildschirm sorgt für ein einfaches, intuitives Management vor Ort. Optionaler SNMP-Support ist verfügbar, Vertiv Edge ist außerdem mit der kostenlosen „Vertiv™ Power Insight“-Software für Remote Management kompatibel. Diese ermöglicht dem Benutzer die Abfrage von Status, Konfiguration, USV-Parameterdaten und mehr ortsunabhängig über einen Webbrowser. Eine standardmäßige 3-Jahres-Gewährleistung auf Elektronik und Batterien schützt Ihre USV-Investition.

Vorteile

Hocheffizient: Maximierung von IT-Lasten, Energieeinsparungen über die Lebensdauer hinweg Breite Palette an Formfaktoren und flexiblen Installationsoptionen Erweiterte Batterieschutz- und Laufzeitoptimierungsfunktionen Im laufende Betrieb tauschbare interne Batterien – weniger Ausfallzeiten Hält höheren Betriebstemperaturen stand Geräuscharm Fernüberwachungs- und Management-Fähigkeiten

Leistungsmerkmale

Hohe Ausgangsleistung: PF=0,9 zur Maximierung der verfügbaren Leistung und zum Schutz von mehr Netzwerkgeräten Hohe Effizienz, bis zu 98% im Line-Modus, um Energieeinsparungen zu erzielen Formfaktoren 1U, 2U, 3U, Tower, Rack/Tower, mit einer Nennleistung von 500VA bis 3000VA, um eine breite Palette an Leistungsanforderungen zu erfüllen Erweiterte automatische Spannungsregulierung zum Schutz der Batterie durch Ausgleich von Spannungsspitzen, Spannungsabfällen und teilweisen Spannungsausfällen. Grafischer LCD-Farbbildschirm Fügen Sie bis zu 6 Batteriemodule hinzu, um die Laufzeit zu erhöhen Externe Batteriemodule mit automatischer Erkennung Rack/Tower 3KVA-Modell mit geringer Tiefe für flexible Installation „Green mode“-Betrieb: Im Batteriemodus mit kleinen Lasten wird die USV automatisch abgeschaltet, um die Batterien zu schonen und den Energieverbrauch zu optimieren. Programmierbare Steckdosen zur Deaktivierung nicht kritischer Lasten und Optimierung der Batterielaufzeit Hohe Betriebstemperaturen: bis zu 40ºC bei voller Leistung und bis zu 60ºC (bei Leistungsminderung) Eingangsleistungsschalter für zusätzlichen Schutz der Last bei Worst-Case-Ausfällen Intelligente Lüfterdrehzahlregelung für geräuscharmen Betrieb Remote-Konnektivität über Netzwerk-Interface oder serielle Verbindung, um den Stromverbrauch zu überwachen, benutzerdefinierte Warnmeldungen zu konfigurieren und Ausfallzeiten zu vermeiden. Verlängern Sie die Batterielebensdauer durch Tiefentladeschutz

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort