The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert® ITA 5-20kVA

Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Banking Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Telecom

Leistungsmerkmale

Best-in-class Efficiency
Supports parallel operation up to 4 units N+X confi guration
Backup time can be prolonged through cascaded connection or use of large capacity battery bank
Outstanding energy-saving performance with more than 92% efficiency
Input power factor of up to 0.99 with high electric energy utility rate
Extra-wide input voltage / frequency range effectively reduces the discharging period of battery; thus, prolonging battery life
Compatible with single-phase and 3-phase input power
Optional strong charging capability effectively reduces battery recharging time
 
Highly Reliable
Double-conversion online design that ensures continuous power even when the mains AC fails
Supports N+X redundant mode up to 4 units for increased system reliability
DSP full-digital control with high output voltage precision
Uses state-of-the-art technology and components to withstand fl uctuation of input main voltage
Provides latest USB monitoring interface
Optional WEB / SNMP card for remote management
Available in standard and long backup for 4 to 8 hours runtime. External charger is also available
 
Best Total Cost
0.9 output power factor and can power 10-30% more load than other ordinary
UPS, suitable for latest server models (0.8 output power factor for 6KVA model)
Uses soft-wire parallel operation mode without the need for complex parallel subrack, allowing the user to save on system cost
High system effi ciency up to 94%, energy-saving and low operational cost
High power density allows the rack to have a smaller footprint
Standard two (2) years warranty for 5kVA and 6kVA models; one year warranty for 10, 16 and 20kVA models
 
The Liebert ITA Series is Ideally Suited for
Small computer rooms requiring long backup time (>30 minutes)
Branch offices
Servers
Network computers and peripherals
Storage device
VoIP 

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort