The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ PowerIT™ Rack-Transferschalter

Der Vertiv™ PowerIT™ Rack-Transferschalter (RTS) gewährt eine redundante Stromversorgung für Geräte mit einem Kabel. Zwei unabhängige Stromeingänge erlauben den Anschluss an eine primäre und sekundäre Stromquelle. Der Vertiv™ PowerIT™ Rack-Transferschalter erkennt einen Stromausfall automatisch und schaltet den Verbraucher ohne menschliches Zutun in unter 4–8 Millisekunden auf die alternative Stromquelle um. Die Geräte werden so lange mit Strom versorgt, bis die Primärstromquelle wieder zur Verfügung steht. Die Stromversorgung unternehmenskritischer Anwendungen ist damit stets gewährleistet.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Wichtigste Vorteile
• Automatic Power loss detection • Predict overloads with real-time power usage metrics • Supports out of phase transfers • <4-8ms Transfer Speeds • Easy to use Front Panel Interface • Combination Outlet C13/C19 • The LCD touchscreen of the IMD-5M auto-orients for both vertical and horizontal units. • Enhanced with Secure Boot, the Hardware key and Firmware key must match to boot up. • When connected with another rPDU via a redundant power cable, the IMD-5M remains powered when the rPDU loses power.
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
  • Telekommunikation
  • Handel und Großhandel
Garantie: Fünfjährige Gewährleistung mit Registrierung; standardmäßig drei Jahre Gewährleistung.

Der Vertiv™ PowerIT™ Rack Transfer Switch (RTS) liefert redundante Stromversorgung für kabelgebundene Einzelgeräte. Zwei unabhängige Stromeingänge ermöglichen dem Benutzer den Anschluss an eine primäre und eine sekundäre Stromquelle. Der Vertiv™ PowerIT™ Rack Transfer Switch erkennt automatisch den Stromausfall und schaltet die Stromlast in weniger als 4-8 Millisekunden auf die alternative Stromquelle um, ohne dass ein menschliches Eingreifen erforderlich ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die Geräte so lange mit Strom versorgt werden, bis die primäre Stromquelle wieder zur Verfügung steht, was die ultimative Zuverlässigkeit der Stromversorgung für kritische Anwendungen gewährleistet. Der Rack Transfer Switch ist ein offener Durchgangsschalter, der für die Umschaltung zwischen der primären und sekundären Stromquelle einen Break-before-Make-Prozess verwendet. Diese Umschaltmethode erfordert keine Phasensynchronisation zwischen den beiden Stromzuführungen und eignet sich daher sowohl für den Einsatz in Rechenzentren als auch bei Edge-Anwendungen. Darüber hinaus verfügt es über verbesserte redundante Schalter und ausfallsicher abgesicherte Thermistoren, um Stromstöße während der Umschaltung abzuschwächen und sicherzustellen, dass kritische Geräte beim Failover geschützt sind.

Übersicht Modellspezifikationen
VA4U11A0
1.4kW (120V) or 2.4kW (208V) or 2.3kW (230V)   10A or 15A   100-240V   (10) U-Lock IEC C13   Rack   1.72 in   17 in   18 in   15 lbs  
VA4N11A0
1.4Kw (120V)   100-120V   120V   (10) NEMA 5-15R   Rack   1.72 in   17 in   18 in   17 lbs  
VA4N21A0
1.9Kw (120V)   100-120V   120V   (10) NEMA 5-20R   Rack   1.72 in   17 in   18 in   17 lbs  
VA4N31A0
4.9Kw (208V)   200-240V   208V   (1) NEMA L6-30R   Rack   1.72 in   17 in   18 in   19 lbs  

Vorteile

Zuverlässige Umschaltung der Stromversorgung Erweiterungsfähige Technologie

Leistungsmerkmale

Vorhersage von Überlastungen mit Stromverbrauchsmessung in Echtzeit Unterstützt phasenverschobene Transfers Umschaltgeschwindigkeit <4–8ms Einfach zu bedienendes Frontbedienfeld

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Produkt-Schwerpunkte: Stromverteilung, Überwachung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Partner-Login

Sprache & Standort