The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ PowerDirect7100 Energy -48V DC Energy Management-Lösungen

Vertiv™ PowerDirect7100 Energy ist Vertivs vierte Generation von -48V-DC-Hybridenergielösungen, die mehrere Energiequellen verwalten – einschließlich Generatoren und Solarpanels. Es bietet eine ständige Kontrolle für zuverlässiges Energieressourcen- und Investitionsmanagement an On-Grid-, Bad-Grid- und Off-Grid-Standorten. Mit hocheffizienten 4300W Vertiv™ Solarkonvertern und Gleichrichtern schützt sie Lasten und Batterien. Es ermöglicht auch die Priorisierung von Service-Lasten, ohne in große Batterie-Arrays zu investieren. Sie ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich – 500A, 750A und 1000A –, um Ihnen zu helfen, Ihre vielfältigen Anwendungs-, Rack-, Schrank- und Geschäftsanforderungen zu erfüllen.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Wichtigste Vorteile
  • REDUZIERTE ENERGIEKOSTEN: Es nutzt die hocheffizienten Gleichrichter und Solarkonverter von Vertiv, um Energieverluste und Betriebskosten zu reduzieren.
  • FLEXIBLE ENERGIEINTEGRATION: Es hilft Ihnen, die Abhängigkeit vom Netz und Dieselkraftstoff zu reduzieren, indem Sie Solarpaneele und andere erneuerbare Energiequellen nutzen.
  • STREAMLINED-BEREITSTELLUNG: Vorverdrahtete, werkseitig integrierte Systeme ermöglichen schnellere Installationen und Inbetriebnahmen in Wochen, nicht Monaten.
  • HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT UND BETRIEBSZEIT: Er liefert einen stabilen -48VDC-Ausgang mit Hot-Swap-fähigen Komponenten und gewährleistet so eine zuverlässige Leistung.
  • SKALIERBARE LEISTUNG: Modulare 500A-, 750A- und 1000A-Konfigurationen unterstützen eine Vielzahl von Leistungslasten in kritischen Anwendungen.
Am besten geeignet für::
  • Chemie/Petrochemie (ohne Öl und Gas)
  • Bildung
  • Gesundheitswesen
  • Produktion
  • Marine
  • Stromerzeugung
  • Telekommunikation
  • Transport
  • Wasser-/Abwasserwirtschaft

Dieses hochdichte -48V-DC-Power-Hybrid-Energiemanagementsystem wurde für Telekommunikations-, private Kommunikationsnetzwerke oder kommerzielle Lösungen entwickelt.

Vorteile

  • SKALIERBARE LEISTUNG: Mit modularen 500A-, 750A- und 1000A-Konfigurationen unterstützt es eine Vielzahl von Leistungslasten in kritischen Anwendungen.
  • REDUZIERTE ENERGIEKOSTEN: Mit den hocheffizienten Gleichrichtern und Solarkonvertern von Vertiv werden Energieverluste und Betriebskosten reduziert.
  • FLEXIBLE ENERGIEINTEGRATION: Es nutzt Solarmodule und andere erneuerbare Energiequellen, um die Abhängigkeit vom Netz und Dieselkraftstoff zu reduzieren.
  • STREAMLINED-BEREITSTELLUNG: Vorverdrahtete, werkseitig integrierte Systeme verkürzen die Installations- und Inbetriebnahmezeiten auf nur Wochen, minimieren Ausfallzeiten und beschleunigen die Bereitstellung.
  • HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT UND BETRIEBSZEIT: Er bietet einen zuverlässigen -48VDC-Ausgang mit Hot-Swap-fähigen Komponenten für einen unterbrechungsfreien Hochleistungsbetrieb.

Leistungsmerkmale

  • WEITER KAPAZITÄTSBEREICH: Es ist in Modellen erhältlich, die 500A, 750A und 1000A unterstützen, und bietet eine maximale Massenleistung von 26 kW, 39 kW bzw. 52 kW.
  • ERWEITERTE VERTEILUNG: Es ist für jedes Netz mit einer Architektur konzipiert, die mehrere Eingangsstromquellen, bistabile LVDs und Hochtemperatur-CBs von 2A bis 300A unterstützt.
  • ROSTER SOLARSCHUTZ: Es verfügt über eine Schutzablage für Solareingänge mit hoher Dichte, die mit Überspannungsschutzvorrichtungen und Leistungsschaltern für eine sichere und zuverlässige Solarintegration ausgestattet ist.
  • INTELLIGENTE SYSTEMSTEUERUNG: Seine M 830B-Steuerung unterstützt Modbus, SNMP und Ferntelemetrie für eine nahtlose Überwachung und Verwaltung.
  • UNTERSTÜTZUNG FÜR HOCHEFFIZIENTE GLEICHRICHTER: Es ist mit der Vertiv™ 7100 Gleichrichterfamilie kompatibel und bietet Leistungsausgänge von 3000 W bis 4350 W für eine skalierbare Energieabgabe.
  • UNIVERSALE VERBINDUNG: Es unterstützt universelle Steckerkonfigurationen für Gleichrichter und den Vertiv™ 4320 W Solar MPPT, was die Installation und Integration vereinfacht.
  • KOMPATIBILITÄT MIT HYBRIDENERGIE: Sein unabhängiger DC-Anschluss ermöglicht die Unterstützung von Windturbinen, Brennstoffzellen und DC-Generatoren und ist somit ideal für Hybridenergiesysteme.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Gehäuse für den Außenbereich
Partner-Login

Sprache & Standort