The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

VertivContent

WiFi

Stellen Sie die Internetverbindung sicher, über die Sie von zu Hause aus arbeiten, lernen oder spielen können – mit Batterie-Backups, die Ihren WLAN-Router bei Unterbrechungen im Stromnetz schützen.

Was Sie dafür brauchen

Liebert PSA USV, 500–1.500VA

Kostengünstige line-interactive USV, die einen umfassenden Schutz der Stromversorgung für kleine Bürocomputer und elektronische Geräte bietet.

Liebert PSP USV, 500–650VA

Eine kostengünstige USV mit vollem Funktionsumfang, die preiswerten Leistungsschutz in einem kompakten Paket bietet.

Vertiv™ Edge einphasige USV

Vertiv™ Edge ist eine Familie hochzuverlässiger, effizienter, verwaltbarer und flexibler Line-Interactive Sinuswellen-USV, mit Modellen von 500VA bis 3.000VA in den Formfaktoren 1HE, 2HE, 3HHE, Mini-Tower, Rack/Tower und Rack-Mount (je nach Modell).

Vertiv™ Edge Lithium-Ionen-USV, 1.500–3.000VA

Ein Zubehörteil für USV, das über einen Wartungsbypassschalter die manuelle Umschaltung der angeschlossenen Geräte auf die Netzstromversorgung erlaubt, so dass geplante Wartungsarbeiten oder der Austausch der USV ohne Unterbrechung der Stromversorgung des Rechenzentrums möglich sind.

Vertiv™ Liebert® IntelliSlot Unity-Kommunikationskarte

Bietet Web-Zugang, Daten von Umgebungssensoren und Protokolle von Drittkunden für Vertiv™-Netzwerkgeräte.

Partner-Login

Sprache & Standort