The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Ausfallzeit für Sie. Nicht für Ihre IT.

Wenn die Stromversorgung an der primären Stromquelle ausfällt, brauchen Ihre Edge-Standorte eine zuverlässige, redundante Stromversorgung. Und Sie benötigen Fernüberwachungsfunktionen, um die Umgebungsbedingungen und den Stromverbrauch an allen Ihren Standorten im Blick zu haben.

Der Vertiv Geist Rack Transfer Switch liefert im Falle eines Stromausfalls redundanten Strom für kabelgebundene Einzelgeräte.

Zwei Stromeingänge ermöglichen den Anschluss an eine primäre und sekundäre Stromquelle. Der Vertiv Geist Rack Transfer Switch erkennt automatisch einen Stromausfall an der Primärstromquelle und schaltet auf die Sekundär- oder Backup-Stromquelle um. So können kritische IT-Geräte bei einem unerwarteten Stromausfall weiter mit Strom versorgt werden.

Die Modelle sind mit dem Formfaktor 1HE und 2HE erhältlich. Sie verfügen über eine Basis- oder Steckdosenüberwachung und können in einer Vielzahl von elektrischen und Steckdosenkonfigurationen geschaltet werden. Die intelligenten Modelle geben einen umfassenden Überblick über den Stromverbrauch der kritischen IT-Geräte im Rack und über Fernzugriff.

Features and Benefits of Vertiv Geist Rack Transfer Switch.

Available in a variety of single phase electrical and receptacle configurations with different intelligence options.

<4-8ms Transfer Speed

When power is lost on the primary source, the Geist™ Rack Transfer Switch transfers to the backup or secondary source in under 4-8 milliseconds to ensure critical IT equipment continues to receive power during a power outage.

Vertiv™ Intelligence Director

Streamline deployment with IP aggregation of up to 50 supported Vertiv devices on a single IP address with self-configuration of downstream devices.

Easy to Use Front Panel Interface

The front panel interface provides visual identification of the active power source and allows users to do a manual transfer to the secondary power source remotely or with the touch of a button to perform equipment maintenance.

 
Color-Coded Outlets

Receptacles are color-coded by circuit for instant identification (on select models)

Combination Outlet C13/C19

Select models come equipped with the Combination Outlet C13/C19 accommodating either a C14 or C20 power cable in the same outlet without the need for an adapter. The 2-in-1 outlet simplifies the buying process and offers greater flexibility to accommodate ever-changing rack power requirements.

Product Warranty

Industry leading 5-year warranty with registration. 3-year standard.

 

Contact Us

Please fill out the form below, send us your question and we will get back to you as soon as possible.

First Name

Last Name

Email Address

Business Phone

Company

Country

Zip Code

Comments


Privacy Notice Consent

Having received and read this privacy notice on personal data processing (provided in accordance with Article 13 of EU Regulation 679/2016), I consent to:

The processing of my personal data for marketing purposes, including staying informed by email about industry trends, events, offers and product launches.

     Processing request ...

Thank you! Your submission has been received.

Partner-Login

Sprache & Standort