Cybersicherheit, der Sie vertrauen können. Innovation, auf die Sie sich verlassen können.
Entdecken Sie die Vertiv Cyber Security IEC Standard Certified Power and Distribution Produktlinien.
In der heutigen vernetzten Welt ist Cybersicherheit nicht optional – sie ist unerlässlich. Jeden Tag werden Cyber-Bedrohungen immer fortschrittlicher, und ein einziger Verstoß kann das Vertrauen schädigen, den Betrieb stören und Ihren geschäftlichen Ruf beeinträchtigen.
Bei Vertiv halten wir nicht nur mit der Cybersicherheit Schritt, sondern setzen Maßstäbe. Mit weltweit anerkannten Zertifizierungen, einschließlich UL 2900 und IEC 62443-4-2, können Sie sicher sein, dass Ihre Infrastruktur jetzt geschützt und auf die Zukunft vorbereitet ist.

Was macht Vertiv Cyber-ready?
Stellen Sie sich Ihr Rechenzentrum wie eine Burg vor, die Ihren wertvollsten Schatz, Ihre Daten und Systeme schützt. Vertiv baut superstarke Smartlocks und Schutzvorrichtungen (wie unsere USVs, PDUs und IntelliSlot-Karten), um Ihr Schloss vor verheimlichten Cyberangreifern zu schützen. Unsere Technologie wird von den besten Sicherheitsexperten getestet und verwendet geheime Codes und sichere Updates, um sicherzustellen, dass nichts Schlimmes eindringt. Darüber hinaus können nur die richtigen Personen mit den richtigen Berechtigungen eintreten oder Änderungen vornehmen, sodass dein Unternehmen sicher bleibt und läuft, egal was passiert.
Vertrauenswürdige Überprüfung
Jedes Produkt wird von zertifizierten Dritten gründlich getestet, um sicherzustellen, dass es die höchsten Leistungs- und Compliance-Standards erfüllt.
Mehrschichtige Verteidigung
Sicherheitsmaßnahmen werden gegen verschiedene Cyber-Bedrohungen bewertet und gewährleisten einen robusten Schutz auf physischen, digitalen und Netzwerkebenen.
Sich entwickelnder Vorteil
Regelmäßige Software- und Firmware-Updates beheben neue Bedrohungen und verbessern die Leistung, um die Sicherheit und Zukunftsfähigkeit der Systeme zu gewährleisten.
Bewährte Compliance
Zertifizierte Compliance unterscheidet Produkte von nicht verifizierten Alternativen, reduziert Risiken und stellt die Übereinstimmung mit den Branchenvorschriften sicher.
Warum ist es wichtig?
Ihre Kunden, Partner und Mitarbeiter erwarten Systeme, die nicht nur verfügbar, sondern auch sicher sind. Bei Cybersicherheit geht es um mehr als nur den Datenschutz. Es geht um:
- Vertrauen bei Ihren Kunden aufbauen
- Schutz des Betriebs vor kostspieligen Unterbrechungen
- Unterstützung des Wachstums in einer digitalen Welt
Wie Warren Buffet einst sagte: „Es dauert 20 Jahre, um sich einen Ruf aufzubauen, und fünf Minuten, um ihn zu ruinieren. ” Aus diesem Grund ist proaktive Sicherheit eine geschäftliche Notwendigkeit.

Der Vertiv™-Unterschied

Vorgestelltes Produkt
Vertiv™ Liebert® IntelliSlot™ RDU120-Karte
Unsere Vertiv™ Liebert® IntelliSlot™ RDU120-Karte definiert neu, was sichere Infrastruktur bedeutet. Das ist nicht nur ein Produkt. Es handelt sich um einen Secure-by-Design-Ansatz, der entwickelt wurde, um Ihre Systeme während ihres gesamten Lebenszyklus zu schützen.
Entdecken Sie Produkte, die mit der Vertiv™ Liebert® IntelliSlot™ RDU120-Karte kompatibel sind
Da Rechenzentren KI-Workloads, High-Performance Computing (HPC) und Edge-Bereitstellungen skalieren, ist die Infrastruktursicherheit nicht mehr optional. Vertiv hat eine Secure-by-Design-Architektur entwickelt, die branchenführende Cybersicherheitsfunktionen integriert, um zu verhindern, dass Angreifer auf netzwerkverbundene physische Systeme wie USVs, PDUs und Remote-Überwachungstools als einfache Einstiegspunkte abzielen.
Bereit, Ihre
Infrastruktur
Vertiv EMEA Hauptsitz