München, 04. April 2025 – Vertiv, der globale Anbieter von kritischer digitaler Infrastruktur, startet zum 1. März 2025 eine neue Channel-Aktion für seine USV-Baureihe Liebert GXT 5. Reseller erhalten während des Aktionszeitraums eine kostenfreie Garantieverlängerung von drei auf fünf Jahre.
Die einphasigen USV-Systeme aus der Vertiv Liebert GXT 5 Serie überzeugen durch ihre Online-Doppelwandler-Technologie und bieten erstklassigen Schutz für geschäftskritische Anwendungen. Mit Leistungen von 750 bis 3000 VA und einem Wirkungsgrad von bis zu 94 Prozent im Online-Modus eignet sich die USV-Serie für die Absicherung von Servern, Edge-Computing-Umgebungen und dezentralen IT-Infrastrukturen. Zu den Besonderheiten der Serie gehören das kompakte Rack/Tower-Design, programmierbare Ausgänge sowie die Möglichkeit, die Stützzeit durch externe Batteriemodule zu verlängern. Ein farbiges LCD-Display mit Schwerkrafterkennung erleichtert zudem die Konfiguration und Systemdiagnose.
„Mit unserer Aktion unterstreichen wir nicht nur die Qualität und Zuverlässigkeit unserer USV-Systeme, sondern bieten Resellern auch einen direkten Mehrwert für ihr Endkundengeschäft", erklärt Katja Neumann, Channel Sales Director - CWE bei Vertiv. „Die GXT 5 Serie steht für höchste Zuverlässigkeit, Effizienz und Flexibilität – Eigenschaften, die wir mit unserem exklusiven Angebot für den IT-Channel jetzt noch einmal bekräftigen."
Die Aktion gilt für alle Modelle der GXT 5 Reihe mit VLRA-Batterietechnik und läuft bis zum 30. September 2025. Interessierte Reseller aus der DACH-Region können die Garantieverlängerung über ihren Accountmanager bei den autorisierten Distributoren ADN, Ingram Micro oder TD Synnex beantragen. Aus organisatorischen Gründen wird dabei nur ein symbolischer Wert von einem Cent fällig.
Über Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.
Kontakt
Sascha Hommer
PR Director IT
riba:businesstalk
T +49 (0)261-963 757-24