The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Übernahme soll Führungsposition bei hochdichten, integrierten Infrastrukturangeboten stärken

München, 23.07.2025 — Vertiv (NYSE: VRT), ein globaler Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme der Great Lakes Data Racks & Cabinets Unternehmensgruppe (zusammen "Great Lakes") über 200 Millionen Dollar abgeschlossen hat. Great Lakes ist bekannt für die Entwicklung und Herstellung innovativer, hochgradig kundenspezifischer Rack- und Infrastrukturlösungen, die das Fundament heutiger Rechenzentren bilden.

Der Kaufpreis entspricht etwa dem 11,5-fachen des für 2026 erwarteten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA), wobei Kostensynergien und Cross-Selling-Möglichkeiten berücksichtigt sind. Durch die Akquisition soll Vertivs Position als Anbieter vorkonstruierter, KI-fähiger Rack-Lösungen für Enterprise-, Edge-, Colocation- und Hyperscale-KI-Computermärkte gestärkt werden.

Great Lakes wurde 1985 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Edinboro, PA, USA und betreibt Fertigungs- und Montageeinrichtungen in den USA und Europa. Das Portfolio umfasst Standard- und kundenspezifische Racks, integrierte Schränke, seismische Schränke und erweiterte Kabelmanagement-Zugriffsoptionen sowohl für Nachrüstungen als auch für Neuinstallationen. Die Erweiterung stärkt das End-to-End-Angebot von Vertiv im Bereich kritischer digitaler Infrastruktur und verbessert die Fähigkeit des Unternehmens, ein breites Produkt- und Dienstleistungsportfolio für dieses Segment anzubieten.

„Great Lakes ist ein führender Rack-Hersteller mit einem umfangreichen Portfolio an High-End-Rack-Lösungen und Innovationsfähigkeiten, die in einer zunehmend anspruchsvollen hochdichten KI-Infrastrukturumgebung essenziell sind", sagt Gio Albertazzi, CEO von Vertiv. „Mit der Übernahme von Great Lakes stärkt Vertiv seine Position als führender Technologielösungsanbieter im kritischen White-Space-Markt. Unsere kombinierten Fähigkeiten ermöglichen es uns, umfassende, technisch ausgereifte Infrastrukturlösungen zu liefern, die über die grundlegende Integration hinausgehen und die komplexen Herausforderungen der KI-Technologie der nächsten Generation adressieren."

Die Integration der Expertise von Great Lakes in das bestehende Portfolio von Vertiv bietet erhebliche Kundenvorteile. Dazu gehören die Möglichkeit zur konsolidierten Infrastrukturbeschaffung, eine schnellere Implementierungszeit durch den Einsatz von Prefab-Lösungen und eine verbesserte betriebliche Effizienz. Hinzu kommt die direkte Werksintegration der Vertiv Strom- und Kühllösungen, die eine optimierte Skalierbarkeit für KI- und Edge-Computing-Anwendungen sowie umfassende Unterstützung durch Vertivs globales Servicenetzwerk bieten.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Einholung behördlicher Genehmigungen gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976, und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2025 abgeschlossen.

Weitere Informationen über Vertivs Lösungsportfolio finden Sie unter Vertiv.com.

Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) vereint Hardware, Software, Analytik und fortlaufende Dienstleistungen, um seinen Kunden zu ermöglichen, dass ihre wichtigen Anwendungen kontinuierlich laufen, optimal funktionieren und mit ihren geschäftlichen Anforderungen wachsen. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen heutiger Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie gewerblicher und industrieller Einrichtungen mit einem Portfolio von Stromversorgungs-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und -Dienstleistungen, das von der Cloud bis zum Edge des Netzwerks reicht. Mit Hauptsitz in Westerville, Ohio, USA, ist Vertiv in mehr als 130 Ländern geschäftlich tätig. Weitere Informationen und die neuesten Nachrichten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.

Kategorie: Finanznachrichten

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen sind nur eine Vorhersage. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen. Leser werden auf Vertivs Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission verwiesen, einschließlich des aktuellen Jahresberichts auf Formular 10-K und aller nachfolgenden Quartalsberichte auf Formular 10-Q, die eine Diskussion wichtiger Risikofaktoren bezüglich Vertiv und seiner Geschäftstätigkeit enthalten. Diese Risikofaktoren und Risiken im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion können, neben anderen, dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von der historischen Performance abweichen und umfassen unter anderem: den Zeitpunkt und die Durchführung der vorgeschlagenen Transaktion; das Risiko, dass der Abschluss nicht erfolgt; erwartete transaktionsbezogene Aufwendungen; die mögliche Ablenkung der Managementzeit durch transaktionsbezogene Themen; die Fähigkeit von Vertiv, Beziehungen zu Kunden und Lieferanten von Great Lakes aufrechtzuerhalten; und die Fähigkeit von Vertiv, Management und Schlüsselmitarbeiter von Great Lakes zu halten. Vertiv ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Pressekontakt 

Sascha Hommer 

PR Director IT 

riba:businesstalk 

T +49 (0)261-963 757-24 

E shommer@riba.eu 

Verwandte Artikel

Vertiv™ KI-Hub Image

Kampagne

Vertiv™ KI-Hub

Sprache & Standort