The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Vertiv erweitert sein Stromversorgungsportfolio um eine neue kompakte Desktop-USV für PCs, Gaming-Geräte und Netzwerkgeräte

23.6.26

Die Vertiv™ PowerUPS 100 Standby-Serie schützt wichtige vernetzte Geräte in Büros und kleinen Unternehmen und sorgt dafür, dass sie auch bei unerwarteten Stromausfällen weiterlaufen

München, 23. Juni 2026 – Vertiv (NYSE: VRT), ein weltweit führender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, stellt mit der Vertiv™ PowerUPS 100 Standby-Serie eine neue Generation kompakter unterbrechungsfreier Stromversorgungssysteme (USV) vor. Die USV-Systeme sollen dazu beitragen, die Kontinuität in verteilten digitalen Umgebungen aufrechtzuerhalten und die Auswirkungen unerwarteter Stromausfälle auf die täglichen digitalen Aktivitäten zu verringern. In Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) ist die 230-V-Serie mit Lithium-Ionen- und VRLA-Modellen in verschiedenen Kapazitäten erhältlich, um Desktop- und Kleinbüroanwendungen zu unterstützen.

Als Teil des umfassenden Portfolios von Vertiv zur Unterstützung kritischer Infrastrukturen – vom Rechenzentrum über die Edge bis hin zum Desktop – bietet die Vertiv PowerUPS 100 Standby-Serie zuverlässige Batterie-Notstromversorgung und Überspannungsschutz in einem schlanken, platzsparenden Design für PCs, Spielekonsolen, Smart-Geräte, drahtlose Netzwerke, Kassensysteme im Einzelhandel und KI-PCs.

„In den zunehmend dezentralen IT-Architekturen von heute ist ein effizienter und zuverlässiger Stromschutz von entscheidender Bedeutung“, sagte Giuseppe Leto, Senior Director des Geschäftsbereichs IT-Systeme bei Vertiv in der EMEA-Region. „Die neueste Vertiv PowerUPS 100 Standby-Serie vervollständigt die Erneuerung unseres Portfolios an einphasigen Desktop-USVs und unterstreicht unseren Fokus auf die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Angebots, um Kunden dabei zu unterstützen, technologischen Fortschritten und sich ändernden Nutzungsanforderungen gerecht zu werden.“

Die USV verfügt über bis zu acht Steckdosen mit einer Kombination aus Batterie-Backup und Überspannungsschutz, sodass Anwender mehrere kritische Geräte gleichzeitig schützen können. Integrierte USB-A- und USB-C-Anschlüsse ermöglichen das bequeme Aufladen mobiler Geräte, während das kompakte, an der Wand montierbare Design eine flexible Platzierung in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot ermöglicht.

Die Serie legt zudem Wert auf langfristige Nutzbarkeit und Systemmanagement. Vom Anwender austauschbare Batterien tragen dazu bei, die Lebensdauer des Produkts zu verlängern und die Wartungskosten zu senken. Die Kompatibilität mit der Vertiv™ Power Assist-Software ermöglicht ein automatisiertes, kontrolliertes Herunterfahren der angeschlossenen Systeme bei längeren Stromausfällen, um vor Datenverlust und Geräteschäden zu schützen.

Mit vier VRLA-Modellen von 500 VA bis 900 VA sowie einem Lithium-Ionen-Modell mit 350 VA bietet die Vertiv™ PowerUPS 100 Standby-Serie Kapazitätsoptionen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Die Modelle verfügen über eine dreijährige Garantie für VRLA-Konfigurationen (Valve-Regulated Lead-Acid) und eine fünfjährige Garantie für Lithium-Ionen-Modelle und bieten so zuverlässigen Stromschutz für kritische Elektronik.

Weitere Informationen zur Vertiv PowerUPS 100-Serie und zum umfassenden Portfolio von Vertiv an Stromversorgungs- und Wärmemanagementlösungen, das vom Desktop bis zur Edge reicht, finden Sie unter Vertiv.com.  

Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com. 

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.


Kontakt
Sascha Hommer
PR Director IT

riba:businesstalk

T +49 (0)261-963 757-24
E shommer@riba.eu

Verwandte Artikel

Battery Backup Image

Artikel Themen

Battery Backup
Partner-Login

Sprache & Standort