Vertiv™ PowerUPS 100 Standby-Serie
Die Vertiv™ PowerUPS 100 Standby-Serie ist eine kompakte, zuverlässige Reihe von Standby-USV-Systemen, die zum Schutz wichtiger Elektronik in Heim-, Büro- und Einzelhandelsumgebungen entwickelt wurden. Die Serie ist in Lithium-Ionen- (350VA) und VRLA-Modellen (500VA, 700VA, 900VA) erhältlich und bietet Batteriesicherung, Überspannungsschutz und wichtige Funktionen wie vom Benutzer austauschbare Batterien, USB-Ladeanschlüsse, Wandmontagefähigkeit und Alarmstummschalttasten. Das Lithium-Modell bietet eine bis zu 3x längere Akkulaufzeit, schnellere Aufladezeiten und niedrigere Gesamtbetriebskosten, während die meisten VRLA-Modelle mit der Vertiv™ Power Assist-Software für eine sichere Systemabschaltung ausgestattet sind. Alle Modelle werden durch einen Ausrüstungsschutzplan unterstützt, um mehr Sicherheit zu bieten.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
Vertiv™ PowerUPS 100 Standby-Serie
Die Vertiv™ PowerUPS 100 Standby-Serie ist eine kompakte, zuverlässige Reihe von Standby-USV-Systemen, die zum Schutz wichtiger Elektronik in Heim-, Büro- und Einzelhandelsumgebungen entwickelt wurden. Die Serie ist in Lithium-Ionen- (350VA) und VRLA-Modellen (500VA, 700VA, 900VA) erhältlich und bietet Batteriesicherung, Überspannungsschutz und wichtige Funktionen wie vom Benutzer austauschbare Batterien, USB-Ladeanschlüsse, Wandmontagefähigkeit und Alarmstummschalttasten. Das Lithium-Modell bietet eine bis zu 3x längere Akkulaufzeit, schnellere Aufladezeiten und niedrigere Gesamtbetriebskosten, während die meisten VRLA-Modelle mit der Vertiv™ Power Assist-Software für eine sichere Systemabschaltung ausgestattet sind. Alle Modelle werden durch einen Ausrüstungsschutzplan unterstützt, um mehr Sicherheit zu bieten.
Vorteile
- Zuverlässiger Schutz im Alltag: Hält die Betriebszeit für PCs, Modems, Router, Spielkonsolen, POS-Systeme und mehr aufrecht.
- Längere Batterielebensdauer mit Lithium: Das Lithiummodell bietet eine bis zu 3x längere Lebensdauer und schnelleres Aufladen als VRLA-Alternativen.
- Geringere Gesamtbetriebskosten: Lithium reduziert Wartungs-, Austausch- und Gesamtlebenszykluskosten.
- Flexible Bereitstellung: Wandmontagefähigkeit und kompakte Stellfläche unterstützen Installationen in engen Räumen.
- Schnelle visuelle Überwachung: LED-Anzeigen und akustische Alarme erleichtern die Verfolgung des USV- und Batteriestatus.
- Beruhigung der Seele: Unterstützt durch eine 2-jährige (VRLA) oder 5-jährige (Lithium) Garantie und einen Ausrüstungsschutzplan.
- Abschaltung des sicheren Systems: VRLA-Modelle mit Vertiv™ Power Assist helfen, Datenverluste bei längeren Ausfällen zu verhindern.
- Unterstützt moderne Elektronik: USB-A/C-Anschlüsse ermöglichen das bequeme Laden von Telefonen, Tablets und Zubehör.
Leistungsmerkmale
- Optionen für zwei Akkus: Erhältlich in Lithium-Ionen- (350VA) und VRLA-Modellen (500VA, 700VA, 900VA).
- Batteriesicherung und Überspannungsschutz: Schützt angeschlossene Elektronik vor Ausfällen und Stromstößen.
- Vom Benutzer austauschbare Batterien: VRLA-Modelle ermöglichen einen schnellen und sicheren Batteriewechsel, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.
- Wandmontage: Integrierte Schlüssellochschlitze erleichtern die Installation unter Schreibtischen oder an Wänden.
- Laufzeit-LED-Anzeigen: Vier LEDs bieten Echtzeit-Transparenz über die verbleibende Batteriekapazität.
- Taste für Alarmstummschaltung: Mit einer dedizierten Muting-Funktion lassen Sie akustische Alarme schnell stumm.
- USB-A- und USB-C-Ladeanschlüsse: Ausgewählte VRLA-Modelle verfügen über nach vorne gerichtete Anschlüsse zum Laden des Geräts.
- Kostenlose Power-Management-Software: Die meisten VRLA-Modelle enthalten Vertiv™ Power Assist für die automatische Abschaltung bei Ausfällen.
- Kompakt und leicht: Entwickelt für die einfache Integration in Desktops, Theken und kleine Gehäuse.
- Ausrüstungsschutzplan: Deckt angeschlossene Geräte vor Schäden durch Überspannung ab.
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.