The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Vertiv™ Liebert® RXV Distribution Unit

The Liebert® RXV remote power distribution cabinet provides dense power distribution in a small footprint, with up to 400 Amp inputs and 84 poles in a single 24”x12” panelboard.

Learn More

Liebert® TFX Power Distribution Unit

Designed to provide 50-300 kVA power in small to mid-sized data centers, the Liebert® TFX PDU offers reliable and configurable power distribution in a compact unit. .

Learn More

Vertiv™ Liebert® PPC PDU

400-1000kVA

Power conditioning and distribution cabinet that offers the benefits of a custom-tailored system while offering the convenience and cost savings of a pre-packaged, factory-tested solution.

Learn More

Liebert® PPC - Power Distribution Cabinet

Pre-2024 Legacy Models

Power conditioning and distribution cabinet that offers the benefits of a custom-tailored system, with the convenience and cost savings of a pre-packaged, factory-tested system.

Learn More

Liebert® RX Distribution Cabinet

The compact Vertiv™ Liebert® RX cabinet is available with panelboard level or branch circuit level monitoring, and can be used in 1 - 4 unit space-saving configuration blocks.

Learn More

Liebert STS2-PDU Static Transfer Switch

Power Distribution Unit

Provides power distribution and automatic switching between two different AC power sources such as different UPS systems.

Learn More

İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon