The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Vertiv™ CoolPhase Wall, Wall-Mount Split System Cooling for Small IT Rooms, 3.5-11kW

The Vertiv™ CoolPhase Wall is a wall-mount split system cooling solution for small technical rooms, server rooms, and edge computing applications. This reliable IT thermal management equipment provides dedicated cooling up to 11kW even in extreme conditions and without the need for ducted air handling, reducing the risk of overheating and equipment failure. By taking up zero floor space and utilizing a low GWP refrigerant, this compact unit meets the constant data center cooling and energy efficiency demands of increasing equipment load and can be scaled for redundancy.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Temel Avantajlar
  • IDEAL FOR HEAVY EQUIPMENT LOADS: It occupies zero floor space while delivering up to 11kW of dedicated data center cooling, effectively handling increasing equipment loads.
  • LOWER OPERATING COSTS: With variable speed compressors and EC fans, it improves energy efficiency and helps reduce operating costs.
  • CONSISTENT TEMPERATURE CONTROL: It has higher airflow values than traditional comfort cooling systems, decreasing hot spots and supporting stable temperature control for mission-critical data center environments.
  • SMART MONITORING & CONTROL: It helps enhance thermal conditions and system reliability by leveraging remote monitoring capabilities and built-in intelligent Vertiv controls.
  • REDUCED ENVIRONMENTAL IMPACT: It uses R-32, a refrigerant with low global warming potential (GWP), to help lower carbon footprint and enhance energy efficiency.
  • En Uygun Çalışma Alanı:
    • Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
    • Yayıncılık ve Eğlence
    • Kimyasal/Petrokimyasal (Petrol & Gaz hariç)
    • İnşaat ve Mühendislik
    • Eğitim
    • Ülke Yönetimi
    • Sağlık
    • Üretim
    • Askeri, Savunma, Hava-Uzay ve Füze
    • Nükleer Enerji
    • Petrol ve Gaz
    • Enerji Üretimi
    • Enerji/Gaz Taşıma ve Dağıtımı
    • Profesyonel Hizmetler
    • Perakende ve Toptan Satış
    • Telekom
    • Ulaşım
    Garanti: This product comes with an 18-month warranty from the product shipment date. Product shipment date is determined only from the bill of lading.

    The Vertiv™ CoolPhase Wall is a wall-mount split system providing dedicated cooling from 3.5kW to 11kW for increasing equipment loads in small technical rooms, server rooms, and edge computing applications. It enables effective cooling across diverse environments with its heat rejection capability. Equipped with remote monitoring features and intelligent Vertiv™ controls, it also optimizes thermal management for critical equipment. By supporting consistent temperature control, it enhances system reliability even in extreme conditions.

    Model Teknik Özelliklerine Genel Bakış
    Vertiv™ CoolPhase Wall WLM030A, 3.5kW Wall-Mount Split System Cooling for Small IT Rooms
    12,000 BTUH (3.5kW)   10,800 BTUH (3.16 kW)   590 CFM   19.29in   36.02in   15.35in  
    Vertiv™ CoolPhase Wall WLM070A, 7.0kW Wall-Mount Split System Cooling for Small IT Rooms
    24,000 BTUH (7kW)   21,600 BTUH (6.33 kW)   1,300 CFM   19.29in   49.8in   15.35  
    Vertiv™ CoolPhase Wall WLM0110A, 11.0kW Wall-Mount Split System Cooling for Small IT Rooms
    37,500 BTUH (11.0kW)   33,750 BTUH (9.89 kW)   1,885 CFM   19.29in   56.1in   15.35in  

    Avantajlar

  • FLEXIBLE INSTALLATION OPTIONS: It offers indoor or outdoor installation choices for the condensing unit, giving you greater deployment flexibility.
  • QUICK DEPLOYMENT & REDUNDANT SCALING: It is designed to meet growing equipment demands and can be scaled for redundancy.
  • MULTIUNIT CONNECTION: It enables collaborative operation between multiple units for active standby lead/lag control.
  • Özellikleri

  • HIGH SENSIBLE HEAT RATIO (SHR): It has an SHR of ≥0.9 that provides dedicated IT heat removal for optimal cooling and enhanced performance.
  • VARIOUS AVAILABLE CAPACITIES: It comes in capacities of 3.5kW, 7.0kW, and 11.0kW to meet diverse requirements.
  • PLENUM-APPROVED HEAT REJECTION: It offers outdoor heat rejection from -31°F to 118°F, enabling safe installation and effective cooling in a wide range of working environments, including plenum spaces.
  • *Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

    Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

    Ürün Destek İlgili Kişileri
    Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
    Vertiv™ Services
    610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
    Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
    Vertiv Academy – Thermal Management Training
    530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
    Odaklanılan ürün alanları: Isı Yönetimi
    İş Ortağı Oturumu Aç

    Dil ve Lokasyon